UG9pbnRzIGZvcnRz

  • T3B0aW1pc2F0aW9uIGRlcyBpbmRpY2F0ZXVycw==

  • RGlmZsOpcmVudGVzIGZpeGF0aW9ucw==

  • QWRhcHTDqSDDoCB0b3V0IHR5cGUgZGUgbWVzdXJl

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGNvbW11dGF0ZXVycyBkZSB2b2x0bcOodHJlc8KgYXNzdXJlbnQgbGEgY29tbXV0YXRpb24gZGUgcGhhc2VzIGTigJl1biBjaXJjdWl0IHRyaXBoYXPDqSBwb3VyIG1lc3VyZSBkZSB0ZW5zaW9uIG91IGRlIGNvdXJhbnQuPGJyIC8+DQpJbHMgc29udCBwcsOpc2VudMOpcyBlbiBkZXV4IGJvw650aWVycyBkaWZmw6lyZW50cyA6PGJyIC8+DQotIMOgIGZpeGF0aW9uIHBhciB2aXMsPGJyIC8+DQotIMOgIGZpeGF0aW9uIGNlbnRyYWxlLg==

Caractéristiques techniques
Modèle 4 positions voltmeter
Taille N/A
Type Central
Classification
UNSPSC 41113637
Classe ETIM EC001029
IGCC 6303
Commerce
Date d'effet 1998-03-18
Pays d'origine DE
ETIM - Mechanical characteristics
Colour button Black
Hole diameter [mm] 22.3
Degree of protection (IP) IP65
Degree of protection (NEMA) 4
Type of electric connection Spring clamp connection
Material front ring Plastic
Colour front ring Chrome
ETIM - Technical features
Number of switch positions 4
Type of control element Short thumb-grip
Suitable for illumination No
With light source No
Switching function latching Yes
Spring-return No
With front ring Yes
Logistique
GTIN/EAN 3596031087792
Code douane 8536508090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.109
Longueur de l'unité d'emballage 0.04
Largeur de l'unité d'emballage 0.048
Profondeur de l'unité d'emballage 0.095

Documentation