UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Automatic programmable |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Calibre [A] | 2000 |
Taille | 8 |
Taille du boitier | B8 |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2015-10-26 |
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
Courant permanent nominal iu [A] | 2000 |
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 1600 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 2000 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 78 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 1600 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 78 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Oui |
---|---|
Classe de protection (ip), face avant | IP41 |
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
Nombre de commutateurs | 6 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032879921 |
---|---|
Code douane | 8537109899 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1900 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|