UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dGUgbml2ZWF1IGRlIHBlcmZvcm1hbmNl

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

  • SW5kaWNhdGlvbiBkZSBsYSBmdXNpb24gZHUgZnVzaWJsZQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIHVsdHJhLXJhcGlkZXMgKHVSKSBhc3N1cmVudCBsYSBwcm90ZWN0aW9uIGRlcyBzZW1pLWNvbmR1Y3RldXJzIGRlIHB1aXNzYW5jZSBldCBkZXMgY2lyY3VpdHMgc291cyB0ZW5zaW9uIGNvbnRpbnVlLg==

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible without striker
Taille fusible 22x58
Tension nominale 690 VAC
Calibre 40
Type uR/aR
Classification
UNSPSC 39121628
Classe ETIM EC002704
IGCC 4982
Commerce
Date d'effet 2006-07-07
Pays d'origine IN
ETIM - Electrical characteristics
Release characteristic Fast (F)
Breaking capacity [kA] 200
Voltage type AC/DC
Rated current [A] 40
Rated voltage [V] 690
Utilization category aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency [Hz] 50..60
ETIM - Mechanical characteristics
Size 14x51 mm
ETIM - Technical features
Model Ceramic fuse
Logistique
GTIN/EAN 3596031838141
Code douane 8536105090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.06
Longueur de l'unité d'emballage 0.055
Largeur de l'unité d'emballage 0.02
Profondeur de l'unité d'emballage 0.02
Normes
Conformité aux normes
  • IEC
  • UL

Documentation