Points forts
Fonction
Les inverseurs de sources sous coffret assurent la commutation en charge des circuits, ainsi que le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, en assurant la protection contre le contact avec les parties actives sous tension et contre les éléments environnementaux, tels que la poussière, l’eau et autres dangers.
Ils permettent la commutation de sources ou de charges, la consignation de l’alimentation au plus près des équipements en toute sécurité.
Conformité aux normes
IEC 60947-6-1
IEC 61439
- IEC 60204-1
Références
SIRCOVER in polyester enclosure is available in 8 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Taille | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42153016 | 160 | 3 | B3 | Front | 540x270x233 | |
| 42154016 | 160 | 4 | B3 | Front | 540x360x233 | |
| 42153025 | 250 | 3 | B4 | Front | 540x360x233 | |
| 42154025 | 250 | 4 | B4 | Front | 540x360x233 | |
| 42153040 | 400 | 3 | B4 | Front | 800x600x300 | |
| 42154040 | 400 | 4 | B4 | Front | 800x600x300 | |
| 42153063 | 630 | 3 | B5 | Front | 800x600x300 | |
| 42154063 | 630 | 4 | B5 | Front | 800x600x300 |
Avantages
Sécurité d'utilisation
- Coupure de proximité.
- Poignée ergonomique.
- Triple cadenassage en position OFF.
Adaptation à tous les environnements
- Coffrets isolés pour environnements chimiques et espaces extérieurs.
- Tôle peinte pour résistance aux chocs.
- Acier inoxydable, pour zone alimentaire, pharmaceutique.
Mise en oeuvre facilitée
- Espace de raccordement.
- Entrée de câble pré-percée et plaques de presse-étoupes amovibles.
Large gamme
- Large gamme d'inverseurs de source manuels sous coffrets isolés (de 25 à 630 A) et coffrets tôle (de 32 à 1600 A).
- Produits adaptés à toutes les applications.
Applications
- Industrie – Disponibilité des processus industriels
- Industrie – Protection des entraînements et des moteurs