Fonction

L’industrie maritime exige des équipements fiables, capables d’alimenter des applications dans des environnements difficiles. Dans un tel contexte, les coupures de courant peuvent causer de sérieux problèmes pour les équipements critiques, tels que les systèmes de navigation et de communication ainsi que les commandes des moteurs, entraînant au final une augmentation des coûts. Fidèle à son engagement en matière de développement de solutions innovantes répondant aux besoins de disponibilité, d’amélioration du rendement énergétique et de réduction des coûts, SOCOMEC a conçu NETYS RT-M, une ASI à hautes performances certifiée conforme à la norme DNV.

Conformité aux normes

IEC 62040-1
IEC 62040-2
IEC 62040-3 (rendement testé)
AS 62040.1
AS 62040.2
RCM (E2376)

Références

NETYS RT-M est disponible en 4 versions

Article Puissance nominale [kVA] Entrée/Sortie Temps de sauvegarde typique [min] Durée de vie Largeur [mm] Profondeur [mm] Hauteur [mm] Poids du produit [kg] Select
NRT4-U010B-C 1 1/1 14 03-05 438 445 85.5 16.1
NRT4-U015B-C 1.5 1/1 15 03-05 438 445 85.5 15.8
NRT4-U020B-C 2 1/1 9 03-05 438 600 85.5 25.7
NRT4-U030B-C 3 1/1 8 03-05 438 600 85.5 27.7

Avantages

La meilleure conception de sa catégorie

- Véritable technologie « Online double conversion » avec onde sinusoïdale pour filtrer toutes les perturbations depuis/vers l’alimentation réseau et assurer une protection maximale de l’équipement technique.
- Grande tolérance en tension d’entrée, qui limite les passages en mode batterie et prolonge ainsi la durée de vie des batteries.
- Performances testées et vérifiées par un laboratoire tiers indépendant.
- Modèles avec revêtement robuste pour les applications à fortes contraintes.
- Température ambiante de fonctionnement jusqu’à 45 °C.
- Classe de température A selon la norme DNV.

Facilité d’utilisation

- Écran LCD multilingue.
- Large barre d’état LED.
- Fonction de segmentation de la charge pour hiérarchiser les charges et gérer les situations critiques.
- Large gamme de protocoles de communication pour l’intégration dans les réseaux LAN ou les systèmes de gestion de bâtiments.

Installation simple dans n’importe quel environnement

- Installation simple et rapide : aucune configuration nécessaire au premier démarrage, évitant ainsi les risques d’erreurs humaines.
- Ensemble complet d’accessoires offrant une installation facile et sécurisée.
- Passage facile du mode tour au mode rack dans la plupart des environnements, même en cas d’espace disponible limité et de besoins spécifiques.

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.