Fonction

Conçu sans nœud de fiabilité, le MODULYS XS garantit une haute disponibilité et une alimentation redondante pour les applications très critiques.
Par sa modularité qui permet de faire évoluer le système jusqu'à 20 kW sans risques ni interruptions, la gamme MODULYS XS est la solution idéale lorsque les besoins en puissance évoluent et lors des extensions imprévues des sites. La puissance installée peut atteindre 20 kW en ajoutant à chaud des modules de puissance de 2,5 kW ou 25 kW.

Conformité aux normes

IEC 62040-1, IEC 62040-2
CE
RCM
EAC

Avantages

Modularité totale

- Modules embrochables et débrochables à chaud avec configuration automatique du système lors de l'installation.
- Tous les modules peuvent être échangés sans utiliser le by-pass manuel externe.
- Modules batteries conçus pour être installés dans la même structure ASI que les modules de puissance et remplaçables à chaud.

Conception « Forever Young »

- Élimine la criticité liée à la fin de vie de vos installations.
- Compatibilité des modules garantie pendant plus de 20 ans.
- Permet l'implémentation de nouveaux modules y compris si la technologie évolue.

Architecture totalement redondante

- Niveaux de redondance N+1, N+X.
- Modules de puissance totalement indépendants permettant d'éviter tout nœud de fiabilité.
- Déconnexion sélective des modules de puissance par séparation galvanique.
- Contrôle parallèle distribué.

Maintenabilité facilitée

- Maintenance rapide et sécurisée via les modules remplaçables à chaud « hot-swap ».
- Maintenance assurée sans passage des utilisations sur le by-pass.

Caractéristiques techniques

MODULYS XS(1) Système ASI
Modèle MC RM
Slot 9 6 4 3
Puissance (Sn) jusqu’à 20 kVA jusqu’à 15 kVA
Puissance (Pn) jusqu’à 20 kW jusqu’à 15 kW
Facteur de puissance 1
Nombre de modules de puissance 4 3
Entrée/Sortie X/1
Configuration redondante N+x

 

Entrée
Modèle MC RM
Tension nominale 230 V 1ph+N (±20%), 400 V 3ph+N (±20%)
Fréquence 50/60 Hz ±10%
Facteur de puissance > 0.99

 

Sortie
Modèle MC RM
Tension 230 V (1ph) ± 3% (peut être configuré sur 208/220/240 V)
Fréquence 50/60 Hz ±2% (±0.1% en mode batterie)
Surcharge 110 % pendant 1 minute, 130 % pendant 10 secondes, 200 % pendant 5 périodes

 

Bypass
Modèle MC RM
Tension Tension nominale de sortie ±15 %
Fréquence 50/60 Hz ± 2 % (configurable pour compatibilité avec groupe électrogène)

 

Rendement
Modèle MC RM
Mode on-line double conversion jusqu'à 92.8%

 

Environnement
Modèle MC RM
Température ambiante De 0 à 40 °C (15 à 25 °C pour une durée de vie maximale des batteries)
Humidité relative De 0 à 95 % sans condensation
Altitude maximale 2000 m sans déclassement

 

Armoire ASI 
Modèle MC RM
Display [Afficheur] Tactile 7” 3.5”
Dimensions L x P x H 550 x 635 x 1460 mm 550 x 635 x 1060 mm 449 x 570 x 708 mm 449 x 570 x 575 mm
Masse (armoire vide) 120 kg 90 kg 50 kg 44 kg
Couleur RAL 7016
Indice de protection IP20

 

Normes
Modèle MC RM
Sécurité IEC 62040-1 : 2017 (Rapport CB)
CEM IEC 62040-2 : 2005
Certification produit CE; RCM; EAC; UKCA

(1) Une plus longue autonomie de la batterie est disponible sur demande.

Services associés

Près de 400 experts Socomec, assistés par 250 ingénieurs et techniciens de notre réseau, apportent les solutions à vos besoins spécifiques pour garantir le fonctionnement optimal de votre équipement.

Mise en service

Socomec assure la mise en service optimale de vos installations, avec contrôle, certification et support expert, en présentiel ou à distance

En savoir plus

Maintenance

Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir la longévité et la performance optimale de vos installations

En savoir plus

Formation

Gagnez en autonomie, performance et confiance avec nos formations certifiées

En savoir plus

Services digitaux - SoLink

Réduisez vos imprévus avec SoLink, la surveillance experte 24/7 de vos équipements critiques qui garantit la continuité de vos systèmes

En savoir plus

Services digitaux - SoLive Pro

SoLive PRO : suivez en temps réel vos données SUNSYS sur une plateforme simple, flexible et hautement sécurisée

En savoir plus

Services digitaux - SoLive

Accédez instantanément à l’état de vos équipements Socomec et agissez rapidement grâce à l’application SoLive

En savoir plus

Services digitaux - SoData

Récupérez en temps réel les données de vos installations Socomec pour suivre vos consommations électriques avec SoData

En savoir plus

Services digitaux - Dépannage à distance

Résolvez rapidement vos pannes d’ASI grâce au diagnostic sécurisé à distance par les experts Socomec, pour une prise en charge immédiate et fiable

En savoir plus
  • PDF
    Formation client - Programme de formation constructeur certifié pour ASI et STS
    Sélectionner
  • PDF
    Customer training certified manufacturer's training programme for UPS and STS
    Sélectionner
  • PDF
    Services nativement inclus dans les contrats de maintenance - Diagnostic et dépannage à distance
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XS - La modularité ultime au service des environnements les plus critiques
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XS - The ultimate modularity for the most critical environments
    Sélectionner
  • PDF
    Maintenance contracts for Uninterruptible Power Supply
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XS - MOD3-MC9
    Sélectionner
  • PDF
    MODULYS XS - MOD3-RM4
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.