Points forts
Fonction
MODULYS XL est une ASI ultra-modulaire basée sur des modules de puissance de 200 kW. Il est possible d’augmenter la puissance de chaque unité jusqu’à 1200 kW et le système peut comporter jusqu’à 4 unités en parallèle. Cela garantit la protection continue de la charge en mode « on line » tout en permettant une extension sûre et rapide et une gestion simple du cycle de vie.
Conformité aux normes
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3, IEC/EN 62040-4
CE
EAC
Avantages
Puissance flexible et évolutivité
Le système est constitué de trois blocs fonctionnels standard (HUB de puissance, SLOT de puissance et MODULE de puissance) offrant une base simple et robuste adaptée à n’importe quelle configuration d’ASI.
- Standardisé mais néanmoins flexible : ces sous-ensembles duplicables peuvent être combinés pour répondre aux exigences spécifiques en matière d’architecture et de puissance.
- Structure évolutive : le nombre de slots de puissance vides peut être ajusté en fonction des besoins de redondance et de capacité, permettant une extension du système sans nécessiter de reconfiguration.
- Personnalisable et néanmoins simple : les configurations sont adaptées par le biais de composants standard ; aucune ingénierie sur mesure n’est requise.
Fiable de par sa conception
Conçues pour offrir une fiabilité optimale, son architecture et ses caractéristiques réduisent les risques et permettent un fonctionnement continu tout au long du cycle de vie du système.
- Contrôle distribué des modules afin d’éliminer tout point unique de défaillance.
- Séparation galvanique des modules de puissance afin d’empêcher les défaillances en cascade.
Processus de remplacement à chaud unique réduisant le MTTR
Le système permet le remplacement ou l’ajout sûr et simple de modules directement sur le site : aucun risque, aucune expertise technique requise et aucune interruption de la charge.
- Alignement automatique du firmware pour un MTTR optimal.
- Fonctions intégrées de configuration et de test automatiques afin de réduire les configurations manuelles complexes.
- Le firmware du système peut être mis à jour automatiquement en mode online, évitant ainsi le fonctionnement sur bypass manuel et réduisant encore davantage les risques.
Maintenance simplifiée
- Accès frontal complet simplifiant les opérations de maintenance.
- Slots de puissance avec jeux de barres intégrés pré-assemblés pour des interconnexions rapides, faciles et simples.
- Slots de puissance configurés pendant l’installation et pré-équipés pour recevoir les futurs modules de puissance embrochables à chaud.
- Manutention sûre et facile des modules de puissance.
- Tests de fonctionnement à pleine puissance du système complet lors de la mise en service, sans nécessité de recourir à un banc de charge externe.
Applications
- Data centre - Disponibilité des serveurs
- Data centre - Disponibilité des infrastructures de télécommunications
Caractéristiques techniques
| Unité ASI | |
|---|---|
| Puissance nominale des modules de puissance | 200 kVA/kW |
| Puissance nominale des unités | de 200 à 1200 kVA/kW |
| Nombre de modules de puissance | 1 à 6 |
| Nombre de slots de puissance | 1 à 6 |
| Nombre d'unités par système | jusqu'à 4 unités en parallèle |
| Configuration redondante | N+x |
| Entrée redresseur | |
|---|---|
| Tension | 400 V 3ph (200 à 480 V(1)) |
| Fréquence | 50/60 Hz ±5 Hz |
| Facteur de puissance / THDI | > 0.99 / < 2.5%(2) |
| Sortie | |
|---|---|
| Facteur de puissance | 1 (selon IEC/EN 62040-3) |
| Tension | 400 V (3 ph + N) (380/415 V configurable) |
| Fréquence | 50/60 Hz (configurable) ±0,01 Hz - (en fréquence libre) |
| Distorsion de tension (Ph/Ph) | ThdU ≤ 1.5% (charge linéaire) |
| Bypass | |
|---|---|
| Tension | Tension nominale en sortie ±15 % (configurable) |
| Fréquence | Fréquence nominale en sortie ±5 Hz (configurable pour compatibilité avec groupe électrogène) |
| Armoire hub de puissance | |
|---|---|
| Dimensions L x P x H | 1200 x 975 x 2120 mm |
| Masse | 750 kg |
| Armoire slot de puissance | |
|---|---|
| Dimensions L x P x H | 550 x 975 x 2120 mm |
| Masse | 130 kg |
| Module de puissance | |
|---|---|
| Dimensions L x P x H | 500 x 950 x 1940 mm |
| Masse | 450 kg |
| Type | Embrochable à chaud (« hot plug-in ») / Débrochable à chaud (« hot-swap ») |
| MTBF | 1,000,000 h |
| Rendement « on-line » (mode double conversion) | jusqu'à 97% |
| Environnement | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | de 0°C à +40°C |
| Humidité relative | 0 à -95 % sans condensation |
| Altitude maximale | 1000 m sans déclassement |
| Niveau acoustique à 1 m | < 75 dBA |
| Tenue au court-circuit (Icw) | 100 kA - Symétrique |
| Normes | |
|---|---|
| Sécurité | IEC/EN 62040-1 |
| CEM | IEC/EN 62040-2 |
| Performances | IEC/EN 62040-3 |
| Caractéristiques environnementales | IEC/EN 62040-4 |
| Certification produit | CE, EAC |
(1) Selon les conditions.
(2) À tension nominale ; avec entrée THDV <1%
Services Complémentaires
Données environnementales
- Fabriqué conformément aux certifications ISO 14001 et ISO 50001
- Maintenance prédictive prolongeant la durée de vie du produit
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »
Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.
Platinum Warranty
Platinum Warranty améliore la garantie usine : délais d’intervention définis, accès prioritaire à la hotline et maintenances préventives en option.
Maintenance
Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.
Maintenance : module de puissance de rechange
En cas de panne ou durant la maintenance, un module de puissance de secours déjà présent sur votre site assure la continuité de votre activité.
Formation
Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.
Surveillance à distance SoLink
Réduisez vos imprévus avec la surveillance 24/7 de vos équipements critiques par les experts Socomec.
Suivi de performance SoLive Pro
Visualisez de manière simple et sécurisée les données en temps réel de vos systèmes de stockage d’énergie SUNSYS.
Contrôle à distance SoLive
Gardez le contrôle de vos équipements Socomec grâce à une application mobile gratuite de surveillance en temps réel.
Suivi de données SoData
Accédez facilement aux données brutes issues de produits connectés Socomec sur le cloud.
Dépannage à distance
Nos experts dépannent votre ASI à distance via un diagnostic fiable et sécurisé.