Points forts
Fonction
Alors que les entreprises font de plus en plus appel aux services de colocalisation et de cloud, elles sont également toujours plus nombreuses à investir dans l'Edge computing (informatique en périphérie de réseau) de proximité pour répondre à l'évolution des exigences et à l'apparition de nouveaux besoins : sécurité des données, analytique, contrôle d'applications vitales, programmes de développement IoT, expérience de réalité augmentée, etc.
Conformité aux normes
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2,
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Avantages
Performances certifiées
- Performances maximales jusqu'à 40°C sans déclassement.
- Économies d'énergie sans compromis : rendement de 96,5 % en mode VFI.
- Rendement jusqu'à 99 % en mode « ÉCO ».
- Performances testées et vérifiées par TÜV SÜD.
Technologie numérique intégrée
- Prééquipement IoT permettant l'accès aux services connectés.
- Application mobile SoLive UPS pour la surveillance des ASI avec notifications d'anomalies à distance.
- Intégration facile dans les réseaux LAN/WAN et environnements virtuels.
- Procédure d'intervention guidée et sécurisée
Conçue pour une intégration aisée
- S'insère dans des armoires de 19" existantes.
- Batteries au lithium en option.
- Recharge rapide, même pour les très longues autonomies.
Accès frontal pour la maintenance
- Maintenance aisée : architecture innovante avec briques échangeables.
- Remplacement des briques (modules) sans déconnexion du rack.
- Risque d'erreur humaine minimisé.
- Interventions rapides : réparations 5 fois plus rapides qu'avec une ASI d'ancienne génération.
Applications
- Centre de données – Disponibilité des infrastructures de télécommunications
- Centre de données – Disponibilité de l'infrastructure périphérique
Caractéristiques techniques
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Pn [kW] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Entrée / Sortie 3/1 | • | • | • | - | - |
| Entrée / Sortie 3/3 | • | • | • | • | • |
| Configuration parallèle | jusqu'à 6 unités | ||||
| Entrée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Tension nominale | 400 V 3ph+N | ||||
| Tolérance de tension | 240 V à 480 V | ||||
| Fréquence nominale | 40-70 Hz | ||||
| Sortie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Facteur de puissance | 1 (selon CEI / EN 62040-3) | ||||
| Tension nominale | Monophasé + N : 230 V (configurable 220/240 V) Triphasé + N : 400 V (configurable 380/415 V) |
||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||||
| Rendement (vérifié par TÜV SÜD) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Mode on line double conversion VFI | jusqu'à 96.5% | ||||
| Eco mode | jusqu'à 99% | ||||
| Batterie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Technologies | Batterie VRLA, NiCd, Li-Ion | ||||
| Type de batterie | Durée vie normale - Longue durée | ||||
| Configuration | Externe, distribuées ou partagées | ||||
| Fiabilité (MTBF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| MTBF (VFI) | > 500 000 heures (certifiées) | ||||
| MTBF (ASI) | > 12 000 000 heures (certifiées) | ||||
| Environment | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Température de fonctionnement | Performance maximale jusqu'à 40 °C (sans conditions spécifiques) | ||||
| Armoire ASI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Hauteur du rack 19” | 7U | ||||
| Dimensions L x P x H | 442 x 820 x 305 mm | ||||
| Masse | 79 kg max(1) | ||||
| Afficheur | 3.5” | ||||
| Batterie de secours | Batteries externes | ||||
| Indice de protection | IP20 | ||||
| Couleur | RAL 7016 | ||||
| Service performants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Extension de vie | Programme de service pour différer l'obsolescence | ||||
| Réparations rapides | Temps moyen de réparation (MTTR) divisé par 5 par rapport aux ASI d’ancienne génération grâce à l'accès frontal aux principaux composants | ||||
| Normes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Sécurité | IEC/EN 62040-1 | ||||
| CEM | IEC/EN 62040-2 | ||||
| Performances | IEC/EN 62040-3 | ||||
| Caractéristiques environnementales | Entièrement conforme à la Directive européenne RoHS | ||||
| Conformité sismique | Sur demande, conformément au Uniform Building Code UBC-1997 Zone 4 | ||||
| Certification produit | CE, EAC, UKCA | ||||
(1) Selon le modèle.
Données environnementales
Fabriqué conformément à la certification ISO 14001.
Services bas carbone pour réduire les interventions sur site.
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »
Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.
Mise en service à distance MASTERYS
La garantie d'une mise en service rapide, sécurisée et fiable - sans intervention sur site - mais avec le même niveau de qualité.
Platinum Warranty
Platinum Warranty améliore la garantie usine : délais d’intervention définis, accès prioritaire à la hotline et maintenances préventives en option.
Formation
Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.