Points forts
Fonction
La gamme d’ASI triphasées hautes performances MASTERYS GP4 est conçue pour protéger l’alimentation de manière fiable, de 10 à 250 kVA/kW. Ces ASI allient performances électriques certifiées à des fonctionnalités de rendement énergétique avancées, comme le mode Smart Conversion, pour réduire les pertes d’énergie et les émissions de CO2 tout en protégeant les charges critiques. De conception fiable, et doté d’une connectivité numérique et d’un accès frontal pour la maintenance, le MASTERYS GP4 a été également développé dans le but de simplifier l’utilisation quotidienne et d’améliorer la disponibilité du système.
Conformité aux normes
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
EN 62040-3
CE
UKCA
EAC
Avantages
Architecture optimisant la fiabilité et performances éprouvées
- MTBF certifié jusqu’à 350 000 heures.
- Performances électriques et sécurité du produit certifiées TÜV SÜD (EN 62040-1).
- Résistance sismique de zone 4 (test indépendant).
- Puissance nominale maximale à 40 °C sans déclassement.
- Aucun point unique de défaillance de l’ASI grâce à son architecture basée sur des briques de puissance indépendantes.
- Concept de tolérance aux pannes qui assure la redondance en mode double conversion, jusqu’à 50 % de la puissance nominale dans le pire des cas (60 à 250 kW).
- Nombre limité de convertisseurs de puissance, chacun conçu pour éliminer la propagation potentielle des défauts et optimiser le MTBF.
- Bypass statique fiable et puissant pour assurer la continuité de l’alimentation en cas de défaut ou pendant la maintenance.
Utilisation facile grâce à une interface de maintenance intuitive rationalisée
- Conçu pour assurer une mise en service rapide et minimiser les erreurs humaines.
- Interface multilingue (+ de 25 langues) ergonomique tactile de 7”.
- Accès frontal total pour toutes les opérations de maintenance.
- Conception modulaire pour simplifier le remplacement des composants.
- Réparations jusqu’à 5 fois plus rapides pour les modèles de moyenne à haute puissance.
Rendement redéfini : maximisation des performances, réduction des pertes.
- Rendement en mode VFI jusqu’à 97,5 % (version haut rendement).
- Rendement en mode VFI jusqu’à 96,5 % (version classique).
- Rendement jusqu’à 99 % sans compromis en mode Smart Conversion. Grâce à un algorithme avancé, l’onduleur reste actif et garantit un transfert instantané en mode VFI en cas de perturbations du réseau (certifié classe 1).
Polyvalent ; flexible par nature
- Appareil compatible IoT pour accéder aux services numériques de Socomec à des fins de surveillance avancée à distance.
- Intégration facile dans les réseaux LAN/WAN et environnements virtuels.
- Compatible avec les technologies de batterie VRLA et Li-Ion.
- Configurable avec les systèmes de batterie distribués ou partagés.
- Configurations avec autonomie supérieure et évolutive disponibles.
- Architecture compatible avec une installation en parallèle pour plus d’évolutivité, si nécessaire.
Applications
- Bâtiment – Disponibilité de l'infrastructure informatique
Caractéristiques techniques
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn [kW] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| Entrée/Sortie 3/1 | • | • | • | - | ||||||||
| Entrée/Sortie 3/3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Configuration parallèle | Jusqu’à 6 unités | |||||||||||
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 400 V triphasé+N (entrée triphasée également disponible sur demande) | |||||||||||
| Tolérance en tension | 240 V à 480 V | |||||||||||
| Fréquence nominale | 40–70 Hz | |||||||||||
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facteur de puissance | 1 (selon IEC/EN 62040-3) | |||||||||||
| Tension nominale | Monophasé + N : 230 V (configurable 220/240 V) - Triphasé + N : 400 V (configurable 380/415 V) | |||||||||||
| Fréquence nominale | 50 / 60 Hz | |||||||||||
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode VFI double conversion | Jusqu’à 96,5 % pour la version standard | jusqu’à 96,5 % pour la version standard et jusqu’à 97,5 % pour la version haut rendement | ||||||||||
| Eco mode | Jusqu’à 99 % | |||||||||||
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologies | Batterie VRLA, NiCd, Li-Ion | |||||||||||
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4 | 31 | 19 | 13 | 7 | 5 | — | ||||||
| M4 | 90 | 57 | 40 | 24 | 17 | — | ||||||
| T6 | — | 11 | 8 | — | ||||||||
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température ambiante de fonctionnement | Performances maximales jusqu’à 40 °C | |||||||||||
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | Selon le nombre de batteries installées - Nous contacter | |||||||||||
| Indice de protection | IP20 (IP21 sur demande) | |||||||||||
| Couleurs | RAL 7016 | |||||||||||
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extension de la durée de vie | Programme de service pour retarder l’obsolescence | |||||||||||
| Réparations rapides | Temps moyen de réparation (MTTR) divisé par 5 par rapport aux ASI d’ancienne génération grâce à l’accès frontal aux composants détachables | |||||||||||
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité | IEC / EN 62040-1 | |||||||||||
| CEM | IEC / EN 62040‑2 | |||||||||||
| Performances | EN 62040-3 | |||||||||||
| Caractéristiques environnementales | Entièrement conforme à la directive européenne RoHS | |||||||||||
| Conformité sismique | Sur demande, conformément au Uniform Building Code UBC-1997 Zone 4 | |||||||||||
| Certification du produit | CE, EAC, UKCA | |||||||||||
Données environnementales
- Câbles sans halogènes, pour une installation plus propre et plus sûre
- Mode Smart Conversion, pour une réduction des pertes d’énergie et des émissions de CO2
- Services à distance, pour minimiser les déplacements et les interventions sur site
- Fabriqué conformément à la certification ISO 14001
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »
Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.
Mise en service à distance MASTERYS
La garantie d'une mise en service rapide, sécurisée et fiable - sans intervention sur site - mais avec le même niveau de qualité.
Platinum Warranty
Platinum Warranty améliore la garantie usine : délais d’intervention définis, accès prioritaire à la hotline et maintenances préventives en option.
Formation
Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.
Surveillance à distance SoLink
Réduisez vos imprévus avec la surveillance 24/7 de vos équipements critiques par les experts Socomec.
Suivi de performance SoLive Pro
Visualisez de manière simple et sécurisée les données en temps réel de vos systèmes de stockage d’énergie SUNSYS.
Contrôle à distance SoLive
Gardez le contrôle de vos équipements Socomec grâce à une application mobile gratuite de surveillance en temps réel.
Suivi de données SoData
Accédez facilement aux données brutes issues de produits connectés Socomec sur le cloud.
Dépannage à distance
Nos experts dépannent votre ASI à distance via un diagnostic fiable et sécurisé.