Points forts
Fonction
MASTERYS BC+ est une solution économique, facile à configurer et à commander, spécialement conçue pour répondre aux besoins spécifiques des clients du domaine commercial, de l'industrie légère et du secteur public. Chaque étape du cycle de vie a été simplifiée grâce à une approche innovante, basée sur des outils Web et mobiles numériques. De la sélection du produit en amont et de la configuration au dimensionnement, l'installation et l'optimisation de l'exploitation, ce nouveau système facile et efficace convient aux infrastructures difficiles.
Conformité aux normes
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
EN 62040-3
CE
UKCA
EAC
Avantages
Une solution flexible et économique
- Gamme d'équipements compacts référencés complétée par un éventail d’options permettant de s’adapter à tous les sites utilisateurs.
- Facile à configurer pour intégration dans des installations existantes.
- Équipé du disjoncteur by-pass manuel en mode standard.
Autonomie de longue durée intégrée
- Choix optimisés concernant les différentes configurations de batteries, intégrées en standard.
- Batteries intégrées se traduisant par des dimensions réduites et une installation simplifiée.
- Autonomie de base intégrée jusqu'à 80 kVA sans nécessité d'ajout d'armoire batterie externe supplémentaire.
- Option recharge avec courant élevé pour les autonomies importantes.
Technologie numérique intégrée
- Génération d’ASI digital native.
- Compatibilité IoT pour l’accès aux services connectés.
- Intégration facile dans les réseaux LAN/WAN et environnements virtuels.
Installation rapide et facile
- Large gamme d'ASI de 10 à 160 kVA avec des performances et des fonctionnalités identiques.
- Outil de dimensionnement en ligne eRULER avec accès gratuit aux dimensions et aux caractéristiques électriques pour définir l’installation.
- Installation des ASI assistée avec l'application mobile eWIRE.
- Documentation produit rapidement accessible en ligne en saisissant le numéro de série de l'équipement.
Livraison rapide
- Option « Fabrication accélérée » proposée pour les projets urgents ou les exigences de dernière minute.
- Délais de livraison courts même pour les configurations fortement personnalisées grâce à un ensemble d'options combinables.
Convivialité et respect de l'environnement
- Plus de 25 langues disponibles sur le synoptique.
- Design ergonomique simplifiant l'utilisation.
- Anticipation de l'évolution des réglementations environnementales et conformité RoHS.
- Unités dotées de roulettes pour faciliter le positionnement.
Applications
- Bâtiment – Disponibilité de l'infrastructure informatique
Caractéristiques techniques
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Pn [kW] | 10 | 15 | 20 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 |
| Entrée / Sortie 3/1 | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Entrée / Sortie 3/3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Configuration parallèle | jusqu'à 6 unités(1) | |||||||||
| Entrée | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Tension nominale | 400 V 3ph+N (entrée triphasée sans neutre sur demande) | |||||||||
| Tolérance de tension | 240 V à 480 V | |||||||||
| Fréquence nominale | 40-70 Hz | |||||||||
| Sortie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Tension nominale | Monophasé + N : 230 V (configurable 220/240 V) Triphasé + N : 400 V (configurable 380/415 V) |
|||||||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |||||||||
| Rendement (vérifié par TÜV SÜD) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Mode on line double conversion VFI | jusqu'à 95% | |||||||||
| Eco Mode | jusqu'à 99% | |||||||||
| Batterie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Technologies | Batteries VRLA, NiCd | |||||||||
| Autonomie batterie (minutes)(2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
| COMPACT B3 | 22 | 13 | 9 | - | |||||||
| COMPACT M3 | 35 | 22 | 15 | - | |||||||
| M4 | 101 | 66 | 46 | 28 | 20 | - | |||||
| S4 | - | 9 | 6 | - | |||||||
| T6 | - | 13 | 9 | - | |||||||
| Environnement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Température de fonctionnement | jusqu'à +35 °C | |||||||||
| Armoire ASI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| COMPACT B3 - Dimensions L x P x H |
370 x 770 x 1190 mm | - | ||||||||
| COMPACT M3 - Dimensions L x P x H |
370 x 770 x 1375 mm | - | ||||||||
| M4 - Dimensions L x P x H |
444 x 800 x 1400 mm | - | ||||||||
| M6 - Dimensions L x P x H |
- | 600 x 855 x 1400 mm | - | |||||||
| S4 - Dimensions L x P x H |
- | 444 x 800 x 800 mm | - | |||||||
| T6 - Dimensions L x P x H |
- | 600 x 855 x 1930 mm | - | 600 x 855 x 1930 mm | ||||||
| Masse | selon le nombre de batteries installées - nous contacter | |||||||||
| Indice de protection | IP20 (IP21 sur demande) | |||||||||
| Couleur | Gris métallisé E150HVR | |||||||||
| Normes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Sécurité | IEC/EN 62040-1 | |||||||||
| CEM | IEC/EN 62040-2 | |||||||||
| Performances | EN 62040-3 | |||||||||
| Caractéristiques environnementales | Entièrement conforme à la Directive européenne RoHS | |||||||||
| Certification produit | CE, EAC, UKCA | |||||||||
(1) Jusqu’à 4 unités pour MASTERYS BC+ compact.
(2) @80% de la puissance nominale avec charge FP 0,9.
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.
Mise en service à distance MASTERYS
La garantie d'une mise en service rapide, sécurisée et fiable - sans intervention sur site - mais avec le même niveau de qualité.
Platinum Warranty
Platinum Warranty améliore la garantie usine : délais d’intervention définis, accès prioritaire à la hotline et maintenances préventives en option.
Maintenance
Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.
Formation
Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.
Surveillance à distance SoLink
Réduisez vos imprévus avec la surveillance 24/7 de vos équipements critiques par les experts Socomec.
Suivi de performance SoLive Pro
Visualisez de manière simple et sécurisée les données en temps réel de vos systèmes de stockage d’énergie SUNSYS.
Contrôle à distance SoLive
Gardez le contrôle de vos équipements Socomec grâce à une application mobile gratuite de surveillance en temps réel.
Suivi de données SoData
Accédez facilement aux données brutes issues de produits connectés Socomec sur le cloud.
Dépannage à distance
Nos experts dépannent votre ASI à distance via un diagnostic fiable et sécurisé.