Points forts
Fonction
Les SIRCO VM1 sont des inverseurs de sources modulaires, 3 ou 4 pôles, à commande manuelle et à coupure visible. Ils assurent le transfert en charge entre deux sources sur un circuit basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité. Ils répondent aussi à d’autres applications telles que l’inversion de sources (par exemple pour changer le sens d’un moteur) ou la mise à la terre.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
Références
Commutateur SIRCO VM1 I-0-II est disponible en X versions
Article | Calibre | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Select |
---|---|---|---|---|---|
44303006 | 63 | 3 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
44304006 | 63 | 4 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
44303008 | 80 | 3 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
44304008 | 80 | 4 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
44303010 | 100 | 3 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
44304010 | 100 | 4 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
44303012 | 125 | 3 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
44304012 | 125 | 4 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 |
Avantages
Sectionnement de sécurité
Les inverseurs de sources SIRCO VM1 permettent un sectionnement complètement sécurisé grâce à la coupure pleinement apparente et à la double coupure visible. L’utilisateur peut voir l’état du dispositif lors des contrôles préventifs ou avant d’intervenir sur le système.
Produit modulaire
Les inverseurs de sources SIRCO VM1 offrent un grand nombre d’options de montage : sur rail DIN, sur platine ou en tableau modulaire