Points forts
Fonction
Les commutateurs SIRCO M sont des inverseurs de sources modulaires, 3 ou 4 pôles, à commande manuell et à coupure pleinement apparente.
Ils assurent la commutation en charge de deux circuits de puissance basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité. Ils répondent aussi à d'autres applications telles que l'inversion de sources (par exemple pour changer le sens d'un moteur) ou la mise à la terre.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
Références
Manual transfer switch SIRCO M I-0-II is available in 16 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Select |
|---|---|---|---|---|
| 22303002 | 25 | 3 | M1 | |
| 22304002 | 25 | 4 | M1 | |
| 22303004 | 40 | 3 | M1 | |
| 22304004 | 40 | 4 | M1 | |
| 22303005 | 63 | 3 | M1 | |
| 22304005 | 63 | 4 | M1 | |
| 22303006 | 63 | 3 | M2 | |
| 22304006 | 63 | 4 | M2 | |
| 22303008 | 80 | 3 | M2 | |
| 22304008 | 80 | 4 | M2 | |
| 22303009 | 100 | 3 | M2 | |
| 22304009 | 100 | 4 | M2 | |
| 22303010 | 100 | 3 | M3 | |
| 22304010 | 100 | 4 | M3 | |
| 22303011 | 125 | 3 | M3 | |
| 22304011 | 125 | 4 | M3 |
Avantages
Coupure sécurisée
Les SIRCO M comportent en standard des contacts pastillés et une double coupure par phase, ce qui permet une exploitation optimale et sûre des circuits électriques BT.
Produit modulaire
De par leur format modulaire, les SIRCO M peuvent être fixés sur rail, platine ou en tableau modulaire.
Commutation en charge
Le commutateur SIRCO M est composé de deux interrupteurs interverrouillés mécaniquement et testés selon les critères définis par la norme IEC 60947-3. Grâce à sa caractéristique AC23 il permet d'effectuer une commutation en charge.
Données environnementales
Testé au-delà des normes du marché pour optimiser la durée de vie du produit, y compris dans les environnements de fonctionnement difficiles.
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »
Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC