Fonction

Les ATyS p M sont des inverseurs de sources automatiques, monophasés ou triphasés, à coupure pleinement apparente. Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension avec coupure temporisée de l'alimentation de la charge durant le transfert.
L'ATYS p M permet une commutation de transition ouverte (I-0-II), un transfert en charge entre deux sources sur un circuit basse tension, ainsi qu'un sectionnement de sécurité avec une double coupure par pôle. Il comporte toutes les fonctions présentes dans les ATyS t M et ATyS g M et intègre des paramètres programmables supplémentaires et une fonction de déclenchement. Une version avec de la communication permet au produit d'accéder aux mesures de tension et de fréquence, ainsi qu'aux réglages de paramètres via ModBus.

Conformité aux normes

IEC 60947-6-1
IEC 60947-3
GB/T 14048.11

Avantages

Programmation adaptable

Les temporisations ainsi que les entrées/ sorties des ATyS p M sont totalement configurables, permettant ainsi de gérer facilement des applications spécifiques (délestage, test…) et de définir un cycle de fonctionnement adapté à votre application.

Déclenchement

L’ATyS p M propose une fonction de retour à la position 0 en cas de perte / absence des deux alimentations (déclenchement). Cela permet de protéger la charge en cas de source instable.

Communication et configuration

Version spécifique avec la communication Modbus intégrée. Elle permet l’accès à l’ensemble des données du produit (état, tensions, fréquences…).
De plus, un logiciel de configuration (Easyconfig) est disponible pour un gain de temps et une visualisation/sauvegarde de l’ensemble des paramètres.

Interface déportée

En cas d’utilisation du produit en coffret, une interface déportée est disponible pour reporter en façade l’état du produit (D10) et accéder à la programmation (D20).

Utilisation sécurisée

Les ATyS p M offrent un double interverrouillage mécanique et électrique pour une sécurité maximale. De plus, ils proposent un sectionnement par coupure pleinement apparente avec deux indicateurs mécaniques de position pour une sécurité accrue.

Rapidité de transfert

Les dispositifs ATyS p M sont basés sur une technologie à bobine et des contacts rotatifs, et assurent donc une durée de noir électrique extrêmement faible (< 90 ms).

Hautes performances électriques

Les ATyS p M répondent à la norme IEC 60947-6-1 dédiée aux inverseurs de sources. De plus, ils ont des caractéristiques AC-3B jusqu’à 125 A, permettant donc d’utiliser le même produit pour des charges résistives, inductives et fortement inductives.

Insensible aux fluctuations de tension

L’alimentation des ATyS p M n’est active que durant le transfert. Étant donné que le produit est basé sur des positions stables, il n’est pas affecté par les fluctuations de tension du réseau.

Applications

  • Data centre - Disponibilité des serveurs
  • Data centre - Disponibilité du refroidissement de précision
  • Data centre - Alimentation des busways et tap-off
  • Data centre - Disponibilité des infrastructures de télécommunications
  • Data centre - Disponibilité des infrastructures edge
  • Healthcare - Critical power for medical imaging
  • Healthcare - Critical power for operating theatre
  • Energy - Energy storage for grid services
  • Industry - Power availability for industrial process
  • Building - Power availability for life safety
  • Building - Power availability for IT infrastructure
  • ATyS pM - Tender Specifications
  • ATyS PM - CCTP
  • PDF
    ATyS p M Automatic Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    ATYS p M - Inverseurs de sources automatiques
    Sélectionner
  • PDF
    ATYS M - Inverseurs de sources modulaires
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS M - Modular Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    ATYS-p-M - Automatic Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    Remotely operated and Automatic Transfer Switching Equipment Atys
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS - Inverseurs de sources manoeuvrés à distance et automatiques
    Sélectionner
  • HTML
    ATyS pM - Automatic transfer switching equipment
    Sélectionner
  • PDF
    2024010305644099-CCC Certificate ATYS M 40A~160A T.pdf
    Sélectionner
  • ATyS p M +COM 4P 40A 230/400V CAD 93844004
  • ATyS p M +COM 4P 63A 230/400V CAD 93844006
  • ATyS p M +COM 4P 80A 230/400V CAD 93844008
  • ATyS p M +COM 4P 100A 230/400V CAD 93844010
  • ATyS p M +COM 4P 125A 230/400V CAD 93844012
  • ATyS p M +COM 4P 160A 230/400V CAD 93844016

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.