Fonction

Nos coffrets de commutation sont équipés d'inverseurs de sources motorisés ou automatiques ATyS afin d'assurer la disponibilité de l'alimentation pour les applications critiques.
Les coffrets de commutation motorisée peuvent être commandés à distance par contacts secs (par exemple, via un automatisme externe ou des boutons-poussoirs). Les coffrets de commutation automatique surveillent l'état des sources d'alimentation basse tension et assurent de manière autonome la gestion intégrale de la disponibilité de l'alimentation.

Conformité aux normes

IEC 60947-3
IEC 60947-6,-1
IEC 61439-2

Références

ATyS d M in steel Enclosure is available in 6 versions

Article Calibre [A] Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Select
18234005 40 4 ATYS M Motorized
18234007 63 4 ATYS M Motorized
18234009 80 4 ATYS M Motorized
18234011 100 4 ATYS M Motorized
18234013 125 4 ATYS M Motorized
18234017 160 4 ATYS M Motorized

Avantages

Installation rapide

Facilité d'installation grâce à la fonction autoconfiguration du réseau. Tous les contacts auxiliaires, les entrées et les sorties sont précâblés sur bornes montées sur rail DIN pour les ATyS r, g & p.

Large choix

Les produits ATyS intègrent des fonctions spécifiques rendant votre installation électrique plus sûre et intelligente.
Compatibles avec tous types de BMS/SCADA de votre choix. ATyS fournit l'ATS à distance et l'état de la source.

Maintenance aisée

Les modèles ATyS ont des contacts de coupure autonettoyants.

Adaptabilité

La gamme d'ATyS sous coffret permet de s'adapter à vos besoins grâce à un large choix d'options de configuration.

  • PDF
    Enclosed transfer switches
    Sélectionner
  • PDF
    Motorised and automatic transfer enclosed switches - ATyS in enclosure
    Sélectionner
  • PDF
    ATYS - Solution de commutation en coffret de 200 à 3200 A
    Sélectionner
  • PDF
    Coffrets de commutation
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS - Transfer switch in enclosure solution from 200 to 3200 A
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS Enclosure_UK declaration
    Sélectionner
  • PDF
    Coffrets de commutation motorisés et automatiques - ATyS sous coffret
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS Enclosure_UE declaration
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.