Eviter les pannes fréquentes d'une ASI
Le taux de défaillance interne du système ASI est proportionnel au nombre de modules d'alimentation et inversement proportionnel au MTBF* d'un seul module d'alimentation.
Le nombre de modules d'alimentation étant défini par la puissance et la redondance du système, le seul moyen d'atteindre une fiabilité acceptable est d'utiliser des modules d'alimentation avec un MTBF très élevé (c'est-à-dire un taux de défaillance très faible).
En raison de la grande importance du MTBF, sa valeur est calculée à l'aide d'une approche statistique rigoureuse et fournie à l'utilisateur final. De plus en complément, un ensemble spécifique de tests de robustesse, de durabilité et de fiabilité doit être effectué.
Pour garantir la crédibilité de cette valeur, une certification MTBF doit être réalisée par un laboratoire indépendant et des données réelles sur le terrain sont apportées pour confirmer le MTBF prédictif calculé.
* MTBF: durée moyenne entre pannes
Eviter/réduire les pannes grâce au système modulaire associé à un MTBF élevé
Au bout de 15 ans (durée de vie typique d'une ASI), un MTBF élevé conduit à une diminution du nombre de modules défectueux et par conséquence à une augmentation de la durée de vie de l’ASI.
Cette diminution induit également des gains économiques importants et une réduction des risques lors du remplacement des modules.
Comment certifier l’exactitude du MTBF ?
Sur les onduleurs modulaires, il est recommandé d’avoir un MTBF des modules de puissance supérieur à 1.000.000 h.
La valeur du MTBF doit être calculée et déclarée officiellement.
Pour assurer un produit de qualité, il est conseillé de faire certifier le MTBF par un laboratoire tiers.
Pour une confiance totale, le MTBF réel doit être mesuré à l’aide de données terrain robustes.
La solution Socomec
Les modules de puissance MODULYS GP
Les modules de puissance MODULYS GP, solution ASI unique entièrement modulaire et redondante, ont un MTBF calculé supérieur à 1.000.000 h. Ce calcul a été effectué par un laboratoire spécialisé indépendant après 2 ans de campagne de tests rigoureux avec une certification officielle disponible sur demande.
Après quelques années, avec plusieurs milliers de modules de puissance installés et quelques centaines de millions d'heures de fonctionnement cumulées, le MTBF mesuré est supérieur à 1.500.000 h, dépassant ainsi le MTBF calculé. Une déclaration officielle de cette valeur mesurée, mise à jour tous les 6 mois, est disponible.
Ce résultat, unique dans l'industrie des ASI, ne peut être atteint que par la conception de modules de puissance axée sur la fiabilité et non sur le coût.