Le contexte
Il existe un besoin croissant de traitement des données à proximité avec une faible latence
Les micro data centers edge sont composés de 1 ou 2 racks
Les data centers modulaires sont fournis dans un conteneur transportable
Les défis d’intégration
Faciliter la sélection et l'installation du matériel
Réduire l'encombrement
Optimisation des coûts du projet
Livraison du projet dans les délais
Adapté à la production en grande quantité
Les défis à l'exploitation
Maximiser la disponibilité de l'énergie
Surveillance à distance des systèmes isolés
Optimiser l'utilisation de l'énergie
Simplifier et optimiser la maintenance
Des équipements robustes adaptés à tous les environnements
Nos solutions
pour chaque étape de votre projet
L’innovation est au cœur de nos solutions. Quelle que soit l’étape de votre projet, Socomec répond à vos besoins.
Schéma
Image
Schéma
Image
Schéma
Image
Schéma
Image
Design
1
Protection totale par onduleur monophasée
- Simple à installer dans un rack 19", sans configuration
- Haute protection, possibilité de configuration en redondance 1+1
- Dispositif prêt pour l'IoT donnant accès aux services connectés
2
Optimiser la disponibilité et équilibrer les charges entre les phases
- Surveiller les courants résiduels pour être conforme à la législation et réduire les interruptions de service pendant les essais
- Améliorer la gestion des charges et l’équilibrage des phases
- Prévoir les défauts d’isolement avant qu'ils ne se produisent
- Alarmes intelligentes pour identifier les défauts ou les gaspillages d'énergie
3
Protection par onduleur sur mesure triphasé adaptée à l’edge
- Performance maximale jusqu'à 40ºC sans déclassement
- Option de Batterie au lithium en option
- Haute efficacité et mode éco
- Format rack 19" et accès frontal pour une maintenance sûre
4
Une alimentation électrique sûre et flexible
- Démarrage du générateur et transfert de puissance en toute sécurité
- Compacité pour une installation optimisée
- Toutes les options de communication (RS485, Ethernet, SNMP) pour la surveillance
5
Onduleur modulaire triphasé monté en rack
- Facile à intégrer, conçu pour les racks 19 pouces
- Redondance N+1 configurable (75kVA)
- Modules échangeables à chaud pour un MTTR faible
- MTBF de 1M heures certifié par un laboratoire tiers
6
Puissance modulaire tolérante aux pannes sans compromis
- Flexibilité pour augmenter la puissance de sortie
- Fonctionnement en mode éco à haut rendement
- Redondance ultime de l'alimentation
- MTTR minimal avec un module d'alimentation de rechange sur place
7
Optimiser la disponibilité et équilibrer les charges entre les phases
- Surveillez les courants résiduels pour être conforme à la législation et réduire les interruptions de service pendant les essais
- Améliorer la gestion des charges et l’équilibrage des phases
- Prévoir les défauts d’isolement avant qu'ils ne se produisent
- Alarmes intelligentes pour identifier les défauts ou les gaspillages d'énergie
Sélection
Le défi :
- Optimiser l'architecture pour des niveaux élevés de fiabilité
- Choisir le bon onduleur en tenant compte des besoins de fonctionnement et de la facilité de maintenance
- Construire un système de comptage multipoint
1
Logiciel Transfer Switch Selector
Déterminer l’inverseur de sources optimal pour votre installation
- Créez un compte pour recevoir les fichiers de conception modifiables et les prix
- Saisissez vos besoins pour créer un schéma du système, une liste de pièces et des spécifications
2
Logiciel UPS Selector
Déterminer l'onduleur optimal
- Entrez vos paramètres d'installation et découvrez l'onduleur recommandé
- Accédez aux données techniques
3
Logiciel Meter selector
- Créez un compte pour recevoir les fichiers de conception modifiables et les prix
- Saisissez vos spécifications pour créer un schéma du système et une liste des pièces
4
Logiciel Meter selector
- Créez un compte pour recevoir les fichiers de conception modifiables et les prix
- Saisissez vos spécifications pour créer un schéma du système et une liste des pièces
Intégration
Le défi : une disponibilité maximale
Comment optimiser les performances de l'équipement qui fournit une alimentation continue à vos charges critiques - tout au long du cycle de vie ? Les data centers edge peuvent être situés n'importe où, ce qui rend difficile les inspections et les visites de service régulières. Cela signifie que la surveillance à distance est cruciale pour maximiser la disponibilité.
1
Télésurveillance SoLink maintenance préventive
- Restaurez vos systèmes en un temps record
- Améliorer les performances futures
2
NET VISION
- Interface Web/SNMP pour la supervision à distance
- Les appareils alimentés par l'onduleur peuvent être arrêtés à distance dans des situations critiques
3
Surveillance de l'environnement et rapports
- Capteurs de température/humidité Bluetooth
- Passerelle pour centraliser les données des compteurs + les données des capteurs
- Transmission de données Ethernet cyber-sécurisée