Le contexte
Les systèmes d'imagerie médicale sont de plus en plus utilisés
Ils présentent des séries d'impulsions de courant d'appel pendant leur fonctionnement
Il faut utiliser un ASI spécial pour éviter qu'il passe en dérivation statique pendant le fonctionnement normal du scanner afin d'assurer la disponibilité de l'alimentation
Les défis d’intégration
Faciliter la sélection et l'installation du matériel
Réduire l'encombrement
Optimisation des coûts du projet
Livraison du projet dans les délais
Adapté à la charge
Les défis à l'exploitation
Maximiser la disponibilité de l'énergie
Surveillance experte à distance des systèmes ASI
Assurer une qualité d'alimentation optimale
Simplifier et optimiser la maintenance
Communiquer l'état de l'équipement

Nos solutions

pour chaque étape de votre projet

L’innovation est au cœur de nos solutions. Quelle que soit l’étape de votre projet, Socomec répond à vos besoins.

Illustration of a medical imaging equipment
hospital site 715a
Schéma
Installation d'un scanner médical
Image
Schéma de l'installation d'un scanner médical
1
2
3
4
5
Schéma
Installation d'un scanner médical
Image
Schéma de l'installation d'un scanner médical
1
2
3
Schéma
Installation d'un scanner médical
Image
Schéma de l'installation d'un scanner médical
1
2
3
Schéma
Installation d'un scanner médical
Image
Schéma de l'installation d'un scanner médical
1
2
3

Design

1
Gestion de la qualité de l'énergie
  • Vérifier la qualité de l'énergie provenant du réseau
  • Détecter les défauts puis les signaler, les localiser et les identifier
  • Protéger les équipements en surveillant la qualité de l'énergie qu'ils reçoivent

En savoir plus sur DIRIS Q800

2
Protection par fusible contre les niveaux élevés de court-circuit
  • Protection compacte ultime jusqu'à 100kA
  • Souvent préférée pour les scanners car exempte de risques de déclenchement intempestif
  • Commutation et protection combinées en un seul appareil

En savoir plus sur la gamme FUSERBLOC

3
Optimiser la disponibilité et équilibrer les charges entre les phases
  • Surveillez les courants résiduels pour réduire les pertes de service pendant les essais
  • Améliorer la gestion des charges et équilibrer les phases
  • Prévoir les défauts d'isolation et alerter avant qu'ils ne se produisent

En savoir plus sur DIRIS Digiware AC & RCM

4
Qualité d'alimentation supérieure pour l'imagerie médicale
  • Conçu pour l'application du scanner médical
  • Gère les trains d'impulsions des courants d'appel
  • Assure que la charge en aval voit une faible impédance
  • Filtre les harmoniques du reste de l'installation

En savoir plus sur MASTERYS GP4

5
Surveillance de l'état à distance
  • Indication claire de l'état de l'onduleur
  • Conçue pour être compris par le personnel médical

En savoir plus

Sélection

Le défi :

  • Sélectionner le bon ASI adapté au type de scanner médical
  • Optimiser l'architecture pour un haut niveau de fiabilité
  • Ajouter des systèmes de communication et de surveillance à distance
1
Instruments certifiés pour la qualité de l'énergie

Classe A et conformité aux normes relatives aux instruments de qualité de l'énergie

  • IEC 61000-4-30:2015 Ed. 3 : Techniques d'essai et de mesure
  • IEC 62586-1 et IEC 62586-2 : Exigences en matière de produits et de performances
2
Experts de votre application

L'ASI doit être sélectionné en fonction des caractéristiques de la machine

  • Travaillez avec nos experts pour sélectionner le bon système
  • Garantir la compatibilité avec la charge
3
Livre blanc : imagerie médicale

En savoir plus sur l'application

  • Plus de détails sur les propriétés uniques des scanners médicaux
  • Souligne les points à prendre en compte lors de la sélection d'un ASI

Télécharger le livre blanc

Intégration

Le défi :

  • Analyser des données complexes sur la qualité de l'énergie
  • Connecter et surveiller les systèmes
  • Communiquer l'état des équipements en termes facilement compréhensibles
1
Logiciel de qualité de l'énergie

Création de rapports de conformité à la norme EN 50160 avec toutes les mesures enregistrées

  • Historique de la qualité de l'énergie
  • Rapport standard reconnu pour permettre des discussions avec le fournisseur d’énergie
2
Connectivité maximale pour l'ASI

Déterminer l'onduleur optimal

  • Entrez vos paramètres d'installation et découvrez l'onduleur recommandé
  • Accédez aux données techniques

En savoir plus sur SoLink

3
Communiquer le statut de l'onduleur

Affichage simple ne nécessitant aucune interprétation

  • LEDs et buzzer pour attirer l'attention
  • Indique clairement 4 états possibles de l'ASI

En savoir plus

Maintenance

Le défi : une disponibilité maximale de la qualité de l'énergie

Comment optimiser les performances des équipements fournissant une alimentation continue à vos charges critiques - tout au long de leur cycle de vie ? Laissez les experts s'occuper de la maintenance et de la surveillance de l'équipement. La connexion de l'ASI permet une surveillance 24/7 et une réaction rapide à tout événement inattendu.

1
Télésurveillance avec SoLink - maintenance preventive
  • Restaurez vos systèmes en un temps record
  • Améliorer les performances futures

En savoir plus sur Solink

2
NET VISION
  • Interface Web/SNMP pour la supervision à distance
  • Notification des problèmes par e-mail
  • Diagnostic à distance possible par des experts

En savoir plus sur NET VISION

3
Surveillance et rapports environnementaux
  • Capteurs de température/humidité Bluetooth
  • Passerelle pour centraliser les données des compteurs et des capteurs
  • Transmission de données Ethernet cyber-sécurisées

En savoir plus sur la gamme DIRIS Digiware M