Contrôler la batterie lithium-ion
Pour les applications ASI, la batterie lithium-ion présente plusieurs avantages : un volume d’encombrement au sol moindre, un poids restreint, une possibilité de recharge rapide ainsi qu'un vieillissement cyclique et calendaire.
Pour accroître sa fiabilité et réduire les conséquences d'une panne, la batterie lithium-ion doit être équipée d'un système de contrôle interactif intégré qui assure une surveillance précise et individuelle des cellules.
Prévenir tout danger grâce à un système adéquat de gestion des batteries
Il est recommandé d’utiliser des modules de batteries lithium-ion performants, éprouvés et sûrs. Il est également nécessaire de suivre tous les paramètres des modules et de contrôler les protections internes des armoires. Un système de gestion interactif avec l'ASI est nécessaire pour assurer un profil de charge et de décharge approprié aux batteries.
Interagir avec l’ASI
L'interaction entre l'ASI et la batterie doit garantir la meilleure fiabilité et disponibilité du système. Elle doit assurer un contrôle adéquat de la batterie lithium-ion, prévenir toute défaillance irréversible due à une surcharge et effectuer des actions correctives automatiques dans les situations pouvant affecter la performance de la batterie.
La solution Socomec
Le système de stockage d'énergie Li-Ion Battery UPS
Li-Ion Battery UPS constitue une excellente solution de stockage de secours basée sur des modules de batteries lithium-ion pour les applications ASI. Elle dispose d'un système intégré de surveillance des paramètres, cellule à cellule, et d'un système de contrôle interactif permettant des performances élevées dans toutes les conditions de fonctionnement critiques.
Elle s'associe aux ASI MODULYS XL 200 - 4800 kVA, MODULYS GP 25 - 600 kVA et DELPHYS GP 160 - 1000 kVA.
L'ensemble constitue un système fiable et performant adaptant dynamiquement le fonctionnement de l'ASI à l'état de la batterie lithium-ion.