Assurer une maintenance sécurisée et des tests stricts

En considérant la nature critique de ses activités, un établissement de santé doit respecter de nombreux guides et normes d’installation tels que IEC 60364-7-710, NF C15-211, NFPA 99 et HTM 06-01.

Bien que variant en fonction des pays, les obligations couvrent l’ensemble des aspects de conception des systèmes de distribution électrique, d'alimentation de secours ainsi que les exigences d'essai qui évoluent constamment pour toujours plus de disponibilité énergétique.

Pour les alimentations de secours, la plupart des normes réglementaires comprennent des exigences pour les opérations de maintenance et les tests en charge.

Les tests de performance se font à intervalles périodiques ; par mois, trimestre ou année. Quant aux inspections et contrôles complémentaires, ils peuvent s'avérer plus fréquents suivant la nécessité.

À l’occasion d’une opération de maintenance sur un générateur de secours, il peut être nécessaire de déconnecter celui-ci pour une durée indéterminée.

Dans la mesure où un moyen de connexion à un groupe électrogène portable ou temporaire est prévu, la disponibilité d’alimentation est totale.

Lors de la maintenance, ce principe de redondance garantit la pleine disponibilité de l’alimentation de secours pendant toute la durée de l’intervention.

Sécurité
Sécuriser les operations
de maintenance
Sérénité
Garantir une
redondance ultime

Garantir la connexion permanente grâce au MTSE

Schéma représentant un exemple d’architecture redondante grâce à un inverseur de sources manuel (MTSE)
Architecture redondante grâce à un inverseur de sources manuel (MTSE)

Le dispositif de commutation doit permettre de se connecter facilement sur une source de puissance temporaire. Il doit assurer l’inversion de sources entre groupes électrogènes, le sectionnement et intégrer une condamnation mécanique en un seul appareil.

Pourquoi utiliser un inverseur de sources manuel ?

Lors d’une maintenance planifiée, l’inverseur de source manuel permet de conserver 100% de la puissance du groupe électrogène de secours en toute sérénité.

Schéma représentant une connexion de secours normale

Connexion de secours normale

Schéma repésentant une connexion rapide sur groupe électrogène temporaire

Connexion rapide sur groupe électrogène temporaire

Schéma représentant une isolation sûre avec secours pendant la maintenance

Isolation sûre avec secours total

 

La solution Socomec

Les inverseurs de sources manuels SIRCOVER

Socomec propose une des plus larges gammes du marché d'inverseurs de sources manuels (MTSE)  3 pôles et 4 pôles avec des calibres IEC & GB/T de 125 à 3200 A et UL de 100 à 1200 A. Le SIRCOVER comprend  l'inversion de sources, un interverrouillage mécanique robuste, un sectionnement de sécurité et un dispositif de cadenassage en un seul appareil.
Il est disponible sous coffret ou en tant que produit nu prêt à être installé dans un tableau de distribution.