Assurer la redondance durant les opérations de maintenance

La redondance est indispensable pour que tous les équipements informatiques continuent de fonctionner avec la même disponibilité et le même niveau de service, en particulier pendant les opérations de maintenance.

Afin d'améliorer la fiabilité des alimentations du jeu de barres vers les racks informatiques équipés de batterie de secours (BBU), il est possible d'ajouter un jeu de barres de maintenance équipé de tap-offs. Ces derniers peuvent alimenter les racks informatiques via un inverseur de sources manuel ou manœuvré à distance certifié IEC 60947-6-1, GB/T 14048.11 ou UL 1008.

Cette redondance ultime permet d'effectuer une maintenance sur le jeu de barres principal tout en s'assurant qu'une alimentation est toujours disponible en basculant simplement, manuellement ou à distance, sur l'alimentation du jeu de barres de maintenance.

Pour garantir la disponibilité, la redondance est simplifiée avec des inverseurs de source manuels robustes (MTSE) opérant à l'aide d'une poignée.

Il est possible d’augmenter la flexibilité en opérant à l'aide d'une télécommande sur un inverseur de source motorisé (RTSE) incluant également une commande manuelle.

Les critères de sécurité et de fiabilité sont garantis avec des inverseurs de sources (TSE) certifiés et installés au plus près des charges.

Redondance
Réduire au maximum
le risque de défaillance
Fiabilité
Sécuriser les opérations
de maintenance
Sécuriser les opérations de maintenance des tap-offs

Les data centers disposant d’une architecture d’alimentation redondante sont mieux armés pour pallier aux périodes d'indisponibilité coûteuses dues à des pannes et pour sécuriser les opérations de maintenance programmées.

 

 

Un MTSE / RTSE installé à proximité de la charge garantit la disponibilité de l’alimentation de secours pendant la maintenance.

ui/Medium/Minus
Configuration sans bus barre de maintenance
La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.

 

ui/Medium/Minus
Configuration avec bus barre de maintenance
La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.

 

ui/Medium/Minus
Configuration avec bus barre de maintenance et MTSE / RTSE
La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.

 

Inverseur de sources manuel à transition ouverte - MTSE

Le MTSE assure le transfert manuel en charge entre deux sources d’alimentation avec trois positions stables (I-0-II).

ui/Medium/Minus
Inverseur de source manuel (MTSE)
La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.
Inverseur de sources manœuvré à distance à transition ouverte - RTSE

La flexibilité est accrue avec le RTSE qui fournit un transfert motorisé manœuvré à distance ainsi qu’un fonctionnement manuel d’urgence ultime.

ui/Medium/Minus
Position I : Connexion à la source 1

Position I : Connexion à l’alimentation réseau

ui/Medium/Minus
Position 0 : Pas de connexion
La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.

 

ui/Medium/Minus
Position II : Connexion à la source 2

Position II : Connexion à l’alimentation de secours

La solution Socomec 

Les inverseurs de sources manuels SIRCOVER et manœuvrés à distance ATyS

Socomec fournit des inverseurs de sources manuels (MTSE) et manœuvrés à distance (RTSE) idéales pour la redondance pendant les opérations de maintenance des data centers. Les  MTSE SIRCOVER et RTSE ATyS r constituent des gammes d'inverseurs de sources les plus larges et robustes du marché offrant des calibres IEC / GB de 125 A à 3200 A et UL de 100 à 1200 A. Tous les inverseurs de sources SIRCOVER et ATyS sont disponibles sous forme de coffret en montage mural ou produit nu pour une installation en armoire ou sous panneau de distribution.