Le​ contexte​
Le stockage d'énergie est la clé de la transition énergétique.
Les batteries à haute puissance imposent des exigences supplémentaires en matière d'appareillage et de surveillance.
Les défis d'intégration​
Optimisation des coûts des projets.
Livraison dans les délais.
Choisir les bons composants pour le système​.
Les défis​ à l'exploitation​
Protéger les personnes et le matériel.
Optimiser la maintenance.
Respecter les normes IEC, UL, CCC.

Nos solutions

pour chaque étape de votre projet

L’innovation est au cœur de nos solutions. Quelle que soit l’étape de votre projet, Socomec répond à vos besoins.

Sunsys Energy Storage Solution Container
site 999
Schéma
Image
Commutation pour les installations solaires
1
2
3
4
Schéma
Image
Commutation pour les installations solaires
1
2
3

Design

1
Coupure et isolation de l'alimentation AC
  • Fonctionnement manuel ou motorisé à distance
  • Interrupteurs en charge 1000VAC disponibles
  • Conception très fiable et facile à maintenir

En savoir plus sur la gamme SIRCO

2
Coupure et isolation de l'alimentation DC
  • Fonctionnement manuel ou motorisé à distance
  • Interrupteur en charge 1500VDC
  • Interrupteur hors charge 1500VDC jusqu'à 4500A
  • Conception très fiable et facile à maintenir

En savoir plus sur SIRCOMOT

3
Gestion de la qualité de l'alimentation AC & DC 
  • Évaluer les performances du système
  • Possibilité d'ajouter facilement des compteurs dans une installation existante
  • Surveiller la qualité de l'énergie

En savoir plus sur la gamme DIRIS Digiware

4
Coupure et isolation de l'alimentation DC
  • Interrupteur compact à 2 pôles 1500VDC
  • Contacts visibles pour une sécurité maximale

En savoir plus sur la gamme INOSYS

Sélection

Le défi : des courants de court-circuit potentiellement élevés

En cas de court-circuit dans la section DC, toutes les batteries se déchargent dans le défaut. Des courants de court-circuit de plus de 200kA sont possibles selon la configuration.​

1
Des experts de votre application
  • 100 ans d'expérience dans le domaine de l'appareillage électrique à votre service​
  • Technologie de coupure brevetée pour les tensions continues ​
2
Un laboratoire d'essai indépendant et un logiciel de sélection des interrupteurs
  • Laboratoire de test de haute puissance indépendant et certifié (Dekra, UL)​
  • Les essais de court-circuit, de surcharge, d'échauffement et d'endurance sont tous effectués au laboratoire Tesla ​

En savoir plus sur le Tesla Lab

3
Logiciel Switch Selector

Un logiciel dédié pour déterminer quel l'interrupteur peut supporter le courant de court-circuit

  • L'utilisateur fournit les caractéristiques de sa batterie et le choix des fusibles
  • Socomec recommande un commutateur pour son application
ui/Thin/Locator
Nos experts à côte de chez vous
Retrouvez nos agences commerciales proches de chez vous
Image
ui/Thin/chat-faq
Vous avez des questions ?
Contactez nos experts pour un accompagnement sur mesure