Créer des solutions évolutives

Pour mesurer les consommations des nouveaux serveurs, les solutions de mesure de nouvelle génération doivent présenter une flexibilité et une évolutivité maximales.

Ces nouvelles solutions doivent prendre en compte le type de distribution électrique soit par des coffrets «Tap-off» (distribution «gaine à barre») soit par des départs disjoncteurs (distribution «PDU»). Elles doivent également tenir compte des possibilités d'adaptation limitées des compteurs traditionnels à l'évolution de la distribution, de la rapidité et de la simplicité d’ajout des points de mesure sans provoquer de perturbations du fonctionnement du data center.

Pour les data centers plus anciens non équipés de points de mesure, il est judicieux d'avoir recours à des capteurs ouvrants pour une mise en place sans coupure.

Evolutivité
Ajouter des points de
mesure progressivement
Plug & Play
Minimiser le temps
d’installation

Suivre l'évolution du data center, quel que soit le type de distribution

 

Ajout du nouveau serveur et du nouveau « tap-off » dans une distribution « gaine à barre »Exemple d'ajout d'un nouveau serveur et d'un nouveau « tap-off » dans une distribution « gaine à barre ».

Ajouter des points de mesure simplement

Exemple d’ajout simple et rapide de points de mesure à un système de mesure.

La solution Socomec

Le système de mesure et de surveillance DIRIS Digiware

Avec le système de mesure modulaire plug & play DIRIS Digiware, les modules de mesure sont reliés par un bus de communication RJ45 qui rend possible l’ajout de points de mesure rapidement, sans outils et sans risque pour l'opérateur. Grâce à son format compact, ce système s’adapte parfaitement à l’évolution de la distribution électrique (Tap-off ou PDU). Sa large gamme de capteurs fermés ou ouvrants, équipés d’une connectique RJ12 convient parfaitement aux installations neuves et existantes.