Battery Energy Storage System

Le stockage d’énergie n’est plus une option : c’est désormais un levier stratégique permettant de maîtriser et d’optimiser les coûts et la consommation d’électricité, d’assurer la continuité opérationnelle, d’accélérer la transition énergétique et de garantir la fiabilité des réseaux électriques dans le monde.

Depuis plus de dix ans, Socomec conçoit et fournit des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) qui répondent aux défis majeurs actuels.
Fiables, durables et intelligentes, nos solutions vous permettent de gérer l’énergie quand et là où vous en avez le plus besoin. Choisissez Socomec pour bénéficier de solutions de stockage d’énergie offrant des avantages financiers mesurables dans le temps ainsi que de l’assistance d’experts pendant toute la durée de votre projet.

Pourquoi stocker l’énergie ?

Nos systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) sont conçus pour aider nos clients à relever les défis énergétiques complexes tout en réduisant leurs coûts énergétiques et en générant de nouvelles sources de revenus.


 

picto

Intégration d’énergies renouvelables

picto

Réduction des coûts énergétiques

picto

Résilience du réseau électrique

picto

Services de support au réseau et renforcement du réseau
Bâtiments commerciaux et industriels
Image
buildings

Réduisez les coûts énergétiques et améliorez la disponibilité de l’alimentation.

Colocation avec des sources d’énergie renouvelable
Image
colocation

Optimisez l’injection d’énergie renouvelable dans le réseau électrique.

Support aux fournisseurs d’électricité
Image
utility

Contribuez à la fiabilité du réseau électrique en fournissant des services critiques pendant les pics de demande ou de production.

Colocation avec des infrastructures de recharge de VE
Image
EVCI

Optimisez l’alimentation et la capacité des infrastructures de recharge de véhicules électriques.

Micro-réseaux résilients
Image
microgrids

Garantissez l’indépendance énergétique en fournissant une alimentation de secours en cas de défaillance du fournisseur d’électricité.

Sites off-grid distants
Image
off grid sites

Fournissez une source d’alimentation fiable avec plusieurs sources pour les micro-réseaux off-grid.

Dix ans d’expérience et 500 systèmes en fonctionnement

Socomec est à l’avant-garde du stockage d’énergie depuis 2012. Avec plus de 500 systèmes en fonctionnement dans le monde, nous abordons chaque nouveau projet avec l’assurance que confère l’expérience pratique.
Pour le client, cela signifie moins d’incertitudes, un déploiement plus efficace et des résultats à long terme sur lesquels il peut compter.

 

 

De la conception au fonctionnement

Socomec se distingue de ses concurrents par la façon dont nous vous accompagnons : à chaque étape du projet.
Nous ne nous contentons pas de fournir des composants. Nous concevons des systèmes complets adaptés à vos besoins et nous vous guidons, de la première étude de dimensionnement à la maintenance, en passant par la mise en service, la formation et la surveillance à distance.

Nous nous appuyons pour cela sur un réseau de 450 experts, sur un laboratoire d’essai dédié aux systèmes de stockage d’énergie (ESS), sur une gestion des stocks garantissant leur disponibilité au niveau local, et sur un modèle de support mis en œuvre avec succès dans 80 pays.

Nos équipes dédiées de chefs de projet, d’ingénieurs système et d’experts en services accompagnent nos clients dans le monde entier pendant toute la durée du projet, de la conception à la mise en service et au-delà, fournissant ainsi une tranquillité d’esprit et une valeur à long terme. Nos systèmes intègrent des logiciels développés en interne et s’accompagnent de services numériques basés sur l’IA et permettant un contrôle en temps réel, une optimisation des performances et une visibilité sur l’intégralité du système.

URL de la vidéo

ESS Grid Lab

Notre laboratoire d’essai dédié

Un laboratoire de pointe
Le nouveau laboratoire ESS Grid Lab de Socomec, d’une superficie de 500 m², est équipé d’une technologie de pointe destinée à améliorer la sécurité, la résilience et la fiabilité du réseau électrique. Ce laboratoire dernier cri offre un environnement de test modulaire permettant de reproduire les différentes conditions des projets de stockage via un micro-réseau sur site.


Garantir la réussite des projets
Notre centre permet de tester des projets de stockage d’énergie qui, sans ces tests, seraient impossibles à réaliser sur des réseaux réels. En simulant des réseaux du monde entier disposant de différents types de tensions et de fréquences locales, nous garantissons la réussite de votre projet avant sa mise en œuvre sur site. Vous pouvez ainsi déployer vos systèmes en toute confiance, en étant assuré qu’ils fonctionneront comme prévu.


Une formation et une expertise de pointe
Le centre ESS Grid Lab fournit également une formation et une expertise de pointe, favorisant la collaboration entre les secteurs. Nous invitons nos partenaires à nous rejoindre afin d’obtenir des qualifications en systèmes de gestion de l’énergie (EMS) grâce auxquelles ils disposeront des compétences et connaissances nécessaires pour exceller dans le paysage énergétique en pleine mutation.


Des capacités de test complètes
Notre centre inclut un micro-réseau de 3 MW, des systèmes de stockage d’énergie évolutifs, ainsi qu’une plateforme d’infrastructure de recharge de véhicules électriques.

Image
ess grid lab

Services dédiés aux ESS

Nous proposons un large éventail de services afin d’accompagner nos clients avant, pendant et après le développement de leurs projets de stockage d’énergie.

Contrat de maintenance

pour garantir les performances de l’équipement

Actualités et événements relatifs aux ESS

Actualités et événements relatifs aux ESS

Pour toute demande d’information, merci de compléter le formulaire ci-dessous