Lorsque l’énergie est essentielle à vos activités industrielles, Socomec dispose de l’expertise nécessaire pour garantir les performances de vos installations électriques.
En fournissant des solutions innovantes adaptées spécifiquement aux exigences de votre secteur, nous contribuons à la protection électrique et à la disponibilité de vos services.
Que vous soyez ingénieur concepteur, responsable de site ou exploitant industriel, vous pouvez bénéficier des conseils d’experts et des solutions innovantes présentés Ici pour vous assurer que votre installation électrique fonctionnera et vous permettra d’atteindre vos objectifs énergétiques.
Assurer la sécurité et la disponibilité permanente de l’alimentation
Dans l'industrie, la sécurité et la disponibilité permanente de l'alimentation électrique sont des éléments cruciaux pour garantir la continuité des opérations et prévenir les arrêts coûteux.
Notre gamme d’inverseurs de source permet d’effectuer la maintenance et les tests de vos systèmes électriques sans couper l'alimentation. Ils garantissent une transition fluide entre différentes sources d'alimentation, assurant ainsi que vos processus critiques ne subissent aucune interruption, même lors des interventions techniques.
Les ASI (Alimentations Sans Interruption) fournissent quant à eux une alimentation stable et continue, même dans les conditions les plus exigeantes.
Enfin, nos contrats de service experts peuvent inclure des inspections régulières de vos équipements critiques, des visites de maintenance préventive et bien d’autres prestations vous permettant de maintenir un niveau optimal de sécurité et de performance.
Analyser la qualité de l’énergie et de l’alimentation
Une mauvaise qualité de l'énergie présente des risques significatifs pour une industrie, pouvant impacter directement sa productivité, sa rentabilité, sa conformité réglementaire et la sécurité de ses opérations.
Pour garantir la qualité de l’alimentation électrique dans un environnement industriel et éviter les pertes d’exploitation dues à des dysfonctionnements, des détériorations ou des pannes, l'utilisation d'un analyseur de réseau et d'un système de comptage est essentielle.
Un analyseur de réseau surveille en temps réel les paramètres électriques. En détectant rapidement les écarts par rapport aux normes, il permet d'identifier des problèmes potentiels, comme des surtensions, des creux de tension, ou des déséquilibres de charge, avant qu'ils ne causent des dommages aux équipements ou n'interrompent la production.
Les systèmes de comptage multidépart permettent quant à eux d'ajouter facilement des points de mesure supplémentaires. Cela offre une flexibilité pour surveiller de nouveaux équipements ou zones sans nécessiter des révisions majeures du système électrique existant.
Protéger les personnes et les équipements
Dans un environnement industriel, il est crucial de prévenir et de maîtriser les risques afin d‘assurer la sécurité des personnes et des biens. Les bâtiments industriels ont des installations électriques complexes et puissantes, il est en conséquence impératif de disposer d'équipements de protection fiables.
Des dispositifs tels que les interrupteurs-sectionneurs fusibles sont essentiels pour sécuriser les circuits électriques en cas de surcharges ou de courts-circuits. Ils permettent une coupure rapide et efficace, protégeant ainsi les équipements sensibles contre les dommages potentiels et réduisant les risques d'incidents graves.
Les interventions sur les équipements industriels, qu'il s'agisse de maintenance ou de réparations, présentent également des risques importants pour les opérateurs. Pour minimiser ces risques, l'utilisation de coffrets de sécurité certifiés est indispensable.
En intégrant des dispositifs de protection avancés dans vos installations, vous protégez vos actifs les plus précieux : vos employés et vos équipements.
Réduire les coûts énergétiques
.Dans l’industrie, la réduction des coûts de l’énergie constitue un levier puissant pour améliorer la compétitivité de l’entreprise et accroître la rentabilité des chaînes de production.
Selon des études de l’AIE (Agence Internationale de l’Energie), une amélioration de 10% à 20% de l'efficacité énergétique est souvent possible dans de nombreuses industries grâce à des technologies modernes et à des pratiques de gestion de l'énergie, ce qui peut conduire à des économies significatives.
Pour mettre en oeuvre une approche écoénergétique, il est nécessaire de réduire l’énergie réactive et de surveiller la consommation afin d’identifier les zones énergivores optimisables.
Le stockage de l'énergie est une également un levier intéressant. Cette solution permet de lisser les pics de consommation, réduisant ainsi vos factures d'énergie. De plus, ces systèmes peuvent stocker l'énergie excédentaire pour une utilisation ultérieure ou pour la revente, créant ainsi une source de revenus supplémentaires.
Réduire l’empreinte carbone
Selon l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), le secteur industriel représente environ 37% de la consommation énergétique mondiale totale et est responsable d’environ 22% des émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l’énergie.
Dans un contexte mondial où la lutte contre le changement climatique est devenue une priorité, les industries jouent de ce fait un rôle crucial dans la transition énergétique.
Les systèmes de stockage de l'énergie permettent une intégration efficace des énergies renouvelables mais également des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les environnements industriels.
En réduisant la dépendance aux énergies fossiles, les émissions de gaz à effet de serre sont ainsi réduites.
L’utilisation de services opérés à distance est également intéressante, permettant de limiter les déplacements et en conséquence la pollution liée aux transports.