30 M€
Budget
4 ans
Durée du projet
2500 MWc
Puissance photovoltaïque
2 MW
Capacité de stockage

Logo Nice Grid

 

La Métropole Nice Cote d’Azur a placé la maîtrise de l’énergie au coeur de sa politique d’aménagement du territoire.

À Carros, le projet NICE GRID fournit aux divers acteurs les leviers pour intégrer massivement les énergies renouvelables et garantir une gestion énergétique optimale.

Les enjeux du projet
Garantir une efficacité

Maximiser la production photovoltaïque à la maille locale en utilisant l’intégralité des surfaces de toiture disponibles.

Réduction des coûts

Minimiser les investissements dans les infrastructures.

Zéro coupure

Garantir une continuité de service même en cas de défaillance du réseau principal.

Le rôle de Socomec dans le projet Nice Grid 

Nice Grid

Les solutions Socomec de gestion intelligente de stockage d'énergie occupant une position centrale dans le dispositif innovant mis en œuvre dans le projet de NICE GRID. En journée, la production excédentaire est stockée dans des batteries. L'énergie disponible permet d'augmenter la flexibilité du réseau et pallier toute défaillance de l'approvisionnement. À l'échelle du quartier, le convertisseur de stockage Socomec permet l'îlotage ou encore la création d'un Microgrid.

Nice Grid : installation du container de stockage d'énergie 33kW

URL de la vidéo

Nice Grid: mise en service d'énergie au poste HTA/BT

URL de la vidéo

Nos références dans le stockage d'énergie

Paradise
Le réseau intelligent à l'échelle communale
s
Stem
Système de stockage pour la réduction des factures d'électricité (USA)
s
Solenbat
Le projet Solenbat vise à maximiser la capacité du bâtiment à devenir un acteur
s
Image
ui/Thin/chat-ask
Des questions ?
Contactez nos experts pour un accompagnement sur mesure