Un module de puissance de rechange disponible 24/7 sur site
pour maintenir le niveau de disponibilité de votre installation en toutes circonstances
L'ajout de l'option "Power module as a spare" au contrat de maintenance de MODULYS XL permet de toujours maintenir un niveau de disponibilité maximal de l'installation. Un module de puissance de rechange sera toujours à proximité du système MODULYS XL, afin qu'en cas de défaillance d’un module de puissance, ce dernier puisse être remplacé en moins de 5 minutes.
Ce module peut également être utilisé lors de la visite de maintenance préventive pour être inséré à la place du module en maintenance et ainsi assurer le même niveau de disponibilité.

Le module de puissance de rechange & la station de maintenance sont disponibles 24/7 sur le site du client.
Le module de puissance peut être remplacé en mode online en moins de 5 minutes.
Le module de puissance est remplaçable rapidement par le client: pas de câblage, pas d’ordinateur ni de software.
L’alignement du logiciel est automatique.
Le module de puissance de rechange est « prêt à l’emploi », complet, toujours opérationnel et testé.
Le prix inclut:
- la location d’une station de maintenance et d'un module de puissance de rechange,
- la formation afin de permettre au client de changer le module lui-même et d'éviter tout problème,
- la maintenance du module de rechange est également inclus. (pièces détachées et consommables).