L’option « Power brick as a spare » du contrat de maintenance est la solution pour maximiser la disponibilité de l’ASI DELPHYS XL.

Associée à une station de maintenance, une brique de puissance de rechange est maintenue en état de fonctionnement en permanence à proximité de votre DELPHYS XL.

ui/Medium/Checkbox-checked
Maintien de la disponibilité

Lors de la défaillance d’une brique, en raison de sa redondance interne, l’ASI DELPHYS XL continue de fonctionner en mode double conversion si la charge en exploitation ne dépasse pas 80% de la charge nominale.

ui/Medium/innovation
Réduction maximale du MTTR

Au moment de l’intervention de remplacement et de réparation de la brique défectueuse, la charge sera sur bypass uniquement durant les 30 minutes nécessaires au remplacement de la brique. Cette intervention sera planifiée en accord avec les engagements du contrat de maintenance.

ui/Medium/Plus-circle
Option « tout compris »

La brique de rechange et la station de maintenance sont mises à disposition et la maintenance (pièces détachées et consommables de la brique) est effectuée par un expert Socomec.

ui/Medium/Ask-pricing-€
Solution assimilée à des dépenses d’exploitation (OPEX)

Cette option offre une constance financière sans impacter la trésorerie.

Image
ui/Thin/Locator
Nos experts à côté de chez vous
Retrouvez nos agences et nos distributeurs proches de chez vous
Image
ui/Thin/chat-ask
Des questions ?
Contactez nos experts pour un accompagnement sur mesure