UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TGEgbWVpbGxldXJlIGNvbmNlcHRpb24gZGUgc2EgY2F0w6lnb3JpZQ==

  • SnVzcXXigJnDoCA1wqBhbnMgZGUgZ2FyYW50aWU=

  • RmFjaWxpdMOpIGTigJl1dGlsaXNhdGlvbg==

  • R2VzdGlvbiBvcHRpbWFsZSBkZXMgYmF0dGVyaWVz

  • SW9UIGV0IGN5YmVyc8OpY3VyaXTDqQ==

  • SW5zdGFsbGF0aW9uIGZhY2lsZSBkYW5zIHRvdXQgZW52aXJvbm5lbWVudA==

  • QVNJIMOgIGJhdHRlcmllIGxpdGhpdW0taW9uwqA6IENvbXBhY3RlIGV0IHLDqXNpbGllbnRl

  • QVNJIMOgIGJhdHRlcmllIGxpdGhpdW0taW9uwqA6IFBsdXMgcmFwaWRlIGV0IHBsdXMgZHVyYWJsZQ==

Rm9uY3Rpb24=

TkVUWVPCoFJUIGVzdCBsYSBxdWF0cmnDqG1lIGfDqW7DqXJhdGlvbiBk4oCZQVNJIG1vbm9waGFzw6llIGVuIHJhY2svdG91ciBxdWkgYXNzdXJlIGxhIHByb3RlY3Rpb24gZXQgbGEgZGlzcG9uaWJpbGl0w6kgZGVzIGluZnJhc3RydWN0dXJlcyBpbmZvcm1hdGlxdWVzIGV0IHLDqXBvbmQgYXV4IGV4aWdlbmNlcyBhdXNzaSBiaWVuIGVuIG1hdGnDqHJlIGRlIGZpYWJpbGl0w6kgZGUgbOKAmWFsaW1lbnRhdGlvbiDDqWxlY3RyaXF1ZSBxdWUgZGUgZmxleGliaWxpdMOpIGTigJlpbnN0YWxsYXRpb24u

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 85.5
Largeur [mm] 438
Profondeur [mm] 445
Poids du produit [kg] 8.2
Entrée/Sortie 1/1
Tension de sortie 230
Fréquence nominale 50/50
Puissance nominale [kVA] 1.5
Puissance active [kW] 1.5
Conf C1
Tension d'entrée 230
Taux (min) 1.5
Taux (max) 1.5

Classification

UNSPSC 39121011
Classe ETIM EC000382
IGCC 4149

Commerce

Description NeTYS RT 1500VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC CHARGEUR PUISSANT POUR BATTERIE EXTERNE LONGUE AUTONOMIE +RAILS
Date d'effet 2025-01-01
Code cycle de vie 40
Pays d'origine CN

Durabilité Environnementale

Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] 2722
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] 124
SVHC > 0,1% de la masse ? Non
RoHS applicable ? Vrai

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension d'entrée [V] 110..300
Fréquence primaire [Hz] 40..70
Nombre de phases primaires 1
Tension de sortie [V] 200..240
Fréquence secondaire [Hz] 50..60
Puissance effective de sortie [W] 1500
Puissance apparente de sortie [VA] 1500
Nombre de phases secondaires 1
Snmp Non
Type de tension AC
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) [%] 1
Facteur de puissance cos phi à la sortie 1

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Hauteur [mm] 85.5
Largeur [mm] 438
Profondeur [mm] 445
Poids [kg] 8.2
Type de construction Appareil de 482,6 mm (19 pouces)
Raccordement d'entrée C14
Nombre de raccordements de sortie appareils froids c13 8

ETIM - Caractéristiques techniques

Interface usb Oui
Avec interface de communication rs-232 Non
Possibilité de gestion du réseau Oui
Technologie usv En ligne
Efficacité totale [%] 91.4
Efficacité en mode éco [%] 97.3
Contact de commutation sans potentiel Oui
Fonction de coupure automatique Oui

Logistique

GTIN/EAN 8027122823432
Code douane 8504409590
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 13.7
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.5
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.24
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.59

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    ASI et solutions d’alimentation critique
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 de 1 à 10 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 1 to 10 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    Programmable IO relay card (xxx-OP-ADC)
    Sélectionner
  • PDF
    Best-seller Produits et services
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT ASI monophasée en rack_tour
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT Single-phase UPS rack_tower
    Sélectionner
  • PDF
    Overview Products & services
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT ASI monophasée en rack_tour
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 1-3 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 1-3 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 1-3 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4 - 1 to 3 kVA_PEP
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT Single-phase UPS rack_tower
    Sélectionner
  • PDF
    NETYS RT4
    Sélectionner

Références

NETYS RT est également disponible en 28 autres versions

Article Puissance nominale [kVA] Entrée/Sortie Temps de sauvegarde typique [min] Durée de vie Largeur [mm] Profondeur [mm] Hauteur [mm] Poids du produit [kg] Description Select
NRT4-U110 10 3/1 438 570 86.3 15.8 NeTYS RT 10000VA VFI UPS x/1 PF=1
NRT4-060K 6 1/1 10 03-05 438 600 171.8 54.5 NeTYS RT 6000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-080K 8.5 1/1 13 03-05 438 590 215.3 75.2 NeTYS RT 8500VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-LI-U030B 3 1/1 438 600 85.5 21.3 NeTYS RT 3000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE Lithium-ion INTEGREE +RAILS, PCB TROPICALISATION
NRT4-U010B 1 1/1 14 03-05 438 445 85.5 15.5 NeTYS RT 1000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-U020B 2 1/1 15 03-05 438 600 85.5 25.6 NeTYS RT 2000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-U030B 3 1/1 9 03-05 438 600 85.5 26.1 NeTYS RT 3000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-U030LB 3 1/1 438 600 85.5 10.9 NeTYS RT 3000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC CHARGEUR PUISSANT POUR BATTERIE EXTERNE LONGUE AUTONOMIE +RAILS
NRT4-U050-C 5 1/1 438 570 86.3 13.7 NeTYS RT 5000VA VFI UPS 1/1 PF=1, PCB TROPICALISATION
NRT4-U060 6 1/1 438 570 86.3 13.7 NeTYS RT 6000VA VFI UPS 1/1 PF=1
NRT4-U060LB-C 6 1/1 438 570 86.3 13.9 NeTYS RT 6000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC CHARGEUR PUISSANT POUR BATTERIE EXTERNE DE LONGUE AUTONOMIE, TROPICALISATION DES PCB
NRT4-050K 5 1/1 13 03-05 438 600 171.8 54.5 NeTYS RT 5000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-100K 10 1/1 10 03-05 438 590 215.3 75.3 NeTYS RT 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-LI-U010B 1 1/1 438 445 85.5 15.1 NeTYS RT 1000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE Lithium-ion INTEGREE +RAILS, PCB TROPICALISATION
NRT4-LI-U020B 2 1/1 438 600 85.5 21.3 NeTYS RT 2000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE Lithium-ion INTEGREE +RAILS, PCB TROPICALISATION
NRT4-U100LB-C 10 1/1 438 570 86.3 15.5 NeTYS RT 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC CHARGEUR PUISSANT POUR BATTERIE EXTERNE DE LONGUE AUTONOMIE, TROPICALISATION DES PCB
NRT4-U108 8.5 3/1 438 570 86.3 15.8 NeTYS RT 8500VA VFI UPS X/1 PF=1
NRT4-108K 8.5 3/1 13 03-05 438 590 215.3 75.8 NeTYS RT 8500VA VFI UPS X/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-110K 10 3/1 10 03-05 438 590 215.3 75.8 NeTYS RT 10000VA VFI UPS X/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-U050 5 1/1 438 570 86.3 13.7 NeTYS RT 5000VA VFI UPS 1/1 PF=1
NRT4-U060-C 6 1/1 438 570 86.3 13.7 NeTYS RT 6000VA VFI UPS 1/1 PF=1, PCB TROPICALISATION
NRT4-U060LB 6 1/1 438 570 86.3 13.7 NeTYS RT 6000VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC CHARGEUR PUISSANT POUR BATTERIE EXTERNE A LONGUE AUTONOMIE
NRT4-U080-C 8.5 1/1 438 570 86.3 15.2 NeTYS RT 8500VA VFI UPS 1/1 PF=1, PCB TROPICALISATION
NRT4-U100-C 10 1/1 438 570 86.3 15.3 NeTYS RT 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1, PCB TROPICALISATION
NRT4-U100LB 10 1/1 438 570 86.3 15.5 NETYS RT 10000 VA VFI UPS 1/1 PF=1 POWERFUL CHARGER FOR EXTERNAL LONG AUTONOMY BATTERY
NRT4-U015B 1.5 1/1 8 03-05 438 445 85.5 15.7 NeTYS RT 1500VA VFI UPS 1/1 PF=1 AVEC BATTERIE INTEGREE +RAILS
NRT4-U080 8.5 1/1 438 570 86.3 15.2 NeTYS RT 8500VA VFI UPS 1/1 PF=1
NRT4-U100 10 1/1 438 570 86.3 15.3 NeTYS RT 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1