UG9pbnRzIGZvcnRz

  • VW5lIHNvbHV0aW9uIGlubm92YW50ZSBldCB1biBkZXNpZ24gbW9kZXJuZQ==

  • VW5lIHByb3RlY3Rpb24gYWRhcHTDqWUgw6AgY2hhY3VuIGRlIHZvcyBiZXNvaW5z

  • RmFjaWxlIMOgIHV0aWxpc2Vy

Rm9uY3Rpb24=

UHJvdGVjdGlvbiBjb21wYWN0ZSwgcHJhdGlxdWUgZXQgZW5maWNoYWJsZSBhdmVjIHVuIGdyYW5kIG5vbWJyZSBkZSBwcmlzZXMgYWRhcHTDqWVzIGF1eCBvcmRpbmF0ZXVycyBldCBww6lyaXBow6lyaXF1ZXMgZGUgcGV0aXRzIGJ1cmVhdXggb3UgZGUgYnVyZWF1eCBwZXJzb25uZWxzLCBmYWNpbGl0YW50IGxlIHJhY2NvcmRlbWVudCBldCBsZSByYW5nZW1lbnQgZGVzIGPDomJsZXMu

Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] 123
Largeur du produit [mm] 220
Profondeur du produit [mm] 220
Poids du produit [kg] 3.6
Largeur [mm] 220
Hauteur 123
Entrée/Sortie 1/1
Tension de sortie 230
Fréquence nominale 50/50
Profondeur 220
Puissance nominale [kVA] 0.6
Puissance active [kW] 0.36
Conf M1
Tension d'entrée 230
Taux (min) 0.6
Taux (max) 0.6
Durée de vie 03-05
Classification
UNSPSC 39121011
Classe ETIM EC000382
IGCC 4149
Commerce
Date d'effet 2012-09-01
Pays d'origine CN
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension d'entrée [V] 170..270
Fréquence primaire [Hz] 45..66
Nombre de phases primaires 1
Tension de sortie [V] 230..230
Fréquence secondaire [Hz] 50..60
Puissance effective de sortie [W] 360
Puissance apparente de sortie [VA] 600
Nombre de phases secondaires 1
Snmp Oui
Type de tension AC
Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.6
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Hauteur [mm] 123
Largeur [mm] 220
Profondeur [mm] 220
Poids [kg] 3.6
Type de construction Modèle à pose libre
Raccordement d'entrée Connexion fixe
Nombre de raccordements de sortie schuko 6
ETIM - Caractéristiques techniques
Interface usb Oui
Temps de pontage à pleine charge [min] 4.8
Possibilité de gestion du réseau Oui
Technologie usv Hors ligne
Efficacité totale [%] 98
Efficacité en mode éco [%] 98
Contact de commutation sans potentiel Oui
Fonction de coupure automatique Oui
Logistique
GTIN/EAN 8027122515207
Code douane 8504409590
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 3.6
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.22
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.22
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.123
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation