Rm9uY3Rpb24=

UGVybWV0IGxlIGNhZGVuYXNzYWdlIGRlIGzigJlBVHlTIGRhbnMgbGVzIDPCoHBvc2l0aW9ucyAwLCBJIGV0IElJIChtb250YWdlIGTigJl1c2luZSku

Caractéristiques techniques

Poids du produit [kg] 0.05
Type Key selector AUTO-MANU

Classification

UNSPSC 39122205
Classe ETIM EC002498
IGCC 5177

Commerce

Date d'effet 2014-05-26
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques techniques

Accessoire Oui
Pièce détachée Non

Logistique

GTIN/EAN 3596032808723
Code douane 3926909790
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.05
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.06
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.04
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.02
  • ATyS Bypass - Inverseur de sources avec bypass sous coffret - CCTP
  • PDF
    Coffrets de commutation
    Sélectionner
  • ATyS g
  • ATyS p MASTERFORMAT - Tender Specifications
  • ATyS g MASTERFORMAT
  • ATyS Bypass - Enclosed automatic transfer switch with bypass- Tender Specifications
  • ATyS p
  • PDF
    ATyS range ATyS r, ATyS g, ATyS p
    Sélectionner
  • PDF
    Gamme ATyS ATyS r, ATyS g, ATyS p
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS range ATyS r, ATyS g, ATyS p
    Sélectionner
  • HTML
    ATyS p - Automatic transfer switching equipment
    Sélectionner

Références

ATyS padlocking (I - 0 - II) is also available in 3 versions