UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UGxhZ2UgZCdhbGltZW50YXRpb24gw6l0ZW5kdWU=
-
U8OpY3VyaXTDqSBldCBmaWFiaWxpdMOp
-
SW50w6lncmF0aW9uIGFpc8OpZQ==
-
VW5lIG1haW50ZW5hbmNlIGZhY2lsaXTDqWU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 143.5 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 198 |
| Profondeur du produit [mm] | 181 |
| Poids du produit [kg] | 3.25 |
| Type de commande | RTSE |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 40 |
| Type | RTSE |
| Taille du boitier | ATYS S |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2012-10-26 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 800 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..415 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 40 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 40 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 40 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 2.5 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Oui |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 2 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Oui |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032708801 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 3.25 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.357 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.159 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.281 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|