UG9pbnRzIGZvcnRz

  • Q29uZm9ybWl0w6kgYXV4IG5vcm1lcw==

  • U29sdXRpb24gY29uc3RydWN0ZXVy

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHNvbHV0aW9ucyAg4oCcYXJtb2lyZSBJVCBtw6lkaWNhbOKAnSBhc3N1cmVudCBsYSBkaXNwb25pYmlsaXTDqSBkZSBs4oCZYWxpbWVudGF0aW9uIGV0IGxhIGZpYWJpbGl0w6kgZGUgbOKAmWFsaW1lbnRhdGlvbiDDqWxlY3RyaXF1ZSBwb3VyIGdhcmFudGlyIGxhIHPDqWN1cml0w6kgbG9ycyBkZXMgc29pbnM=

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 630
Largeur [mm] 403
Profondeur [mm] 129
Puissance nominale 6.3 kVA
Taille 20
Type IPS LBS INCOMER

Classification

UNSPSC 39121103
Classe ETIM EC002280

Commerce

Date d'effet 2016-04-27
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Nombre de pôles 2
Courant nominal [A] 27

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier Plastique
Classe de protection (ip) IP54
Hauteur [mm] 630
Largeur [mm] 403
Profondeur [mm] 129
Possibilité de montage en saillie Non
Positionnement sur système de rail Universel
Couvercle/porte transparent(e) Oui
Mécanisme derrière un couvercle/une porte Oui

ETIM - Caractéristiques techniques

Nombre de commutateurs 1
Modèle Avec porte

Logistique

GTIN/EAN 3596032976224
Code douane 8537109899
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 120

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Solutions for medical locations
    Sélectionner
  • PDF
    MEDSYS - Solution for the continuity and availability of the power supply
    Sélectionner
  • PDF
    Commissioning for MEDSYS Isolated Power Supply
    Sélectionner
  • PDF
    Commissioning for MEDSYS Isolated Power Supply
    Sélectionner
  • PDF
    Contrats de maintenance - pour système d’alimentation sécurisé MEDSYS
    Sélectionner
  • PDF
    Mise en service pour système d’alimentation sécurisé MEDSYS
    Sélectionner
  • PDF
    MEDSYS - Solution pour la continuité et la disponibilité de l’alimentation
    Sélectionner
  • PDF
    Solutions pour locaux à usage médical
    Sélectionner

Références

MEDSYS 20 est également disponible en 1 autre version

Article Type Taille Puissance nominale Select
80101100 IPS LBS INCOMER 20 4 kVA