UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Puissance nominale | 4 kVA |
---|---|
Taille | 20 |
Type | IPS LBS INCOMER |
Classification
UNSPSC | 39121103 |
---|---|
Classe ETIM | EC002280 |
Commerce
Date d'effet | 2016-04-27 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles | 2 |
---|---|
Courant nominal [A] | 17 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Matériau du boîtier | Plastique |
---|---|
Classe de protection (ip) | IP54 |
Hauteur [mm] | 630 |
Largeur [mm] | 403 |
Profondeur [mm] | 129 |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Positionnement sur système de rail | Universel |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Mécanisme derrière un couvercle/une porte | Oui |
ETIM - Caractéristiques techniques
Nombre de commutateurs | 1 |
---|---|
Modèle | Avec porte |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032976217 |
---|---|
Code douane | 8537109899 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 120 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|