UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIFNvY29tZWMgYXNzdXJlbnQgbGEgcHJvdGVjdGlvbiBkZXMgaW5zdGFsbGF0aW9ucyBldCBkZXMgcGVyc29ubmVzIGNvbnRyZSBsZXMgc3VyaW50ZW5zaXTDqXMgZGVzIGNpcmN1aXRzIMOpbGVjdHJpcXVlcyBiYXNzZSB0ZW5zaW9uLg==

Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] 53
Largeur du produit [mm] 137.5
Profondeur du produit [mm] 52
Poids du produit [kg] 0.402
Indication de la fusion du fusible with striker
Taille fusible S1
Tension nominale 690 VAC
Calibre [A] 200
Type aM
Classification
UNSPSC 39121612
Classe ETIM EC000055
IGCC 4908
Commerce
Date d'effet 1988-04-15
Pays d'origine ES
ETIM - Caractéristiques électriques
Type de tension AC
Courant nominal assigné [A] 200
Tension assignée ca [V] 690
Classe de fonctionnement aM (protection des appareillages de connexion)
ETIM - Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 NH1
Logistique
GTIN/EAN 3596031408429
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.402
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.135
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.065
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.04
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation