UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIFNvY29tZWMgYXNzdXJlbnQgbGEgcHJvdGVjdGlvbiBkZXMgaW5zdGFsbGF0aW9ucyBldCBkZXMgcGVyc29ubmVzIGNvbnRyZSBsZXMgc3VyaW50ZW5zaXTDqXMgZGVzIGNpcmN1aXRzIMOpbGVjdHJpcXVlcyBiYXNzZSB0ZW5zaW9uLg==

Caractéristiques techniques

Longueur du produit [mm] 48
Largeur du produit [mm] 127.5
Profondeur du produit [mm] 45
Poids du produit [kg] 0.29
Indication de la fusion du fusible with striker
Taille fusible S0
Tension nominale 690 VAC
Calibre [A] 80
Type aM

Classification

UNSPSC 39121612
Classe ETIM EC000055
IGCC 4908

Commerce

Date d'effet 1988-04-15
Code cycle de vie 40
Pays d'origine ES

ETIM - Caractéristiques électriques

Type de tension AC
Courant nominal assigné [A] 80
Tension assignée ca [V] 690
Classe de fonctionnement aM (protection des appareillages de connexion)

ETIM - Caractéristiques techniques

Taille de fusible selon IEC 60269 NH0

Logistique

GTIN/EAN 3596031408191
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.29
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.125
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.06
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.04

Normes

Conformité aux normes IEC

Documentation