Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 110 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 203 |
| Profondeur du produit [mm] | 105 |
| Poids du produit [kg] | 2.46 |
| Indication de la fusion du fusible | without striker |
| Taille fusible | S4 |
| Tension nominale | 690 VAC |
| Calibre [A] | 800 |
| Type | gG |
Classification
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC | 4908 |
Commerce
| Date d'effet | 2008-10-17 |
|---|---|
| Date d'obsolescence | 2025-07-01 |
| Date d'interdiction | 2025-12-31 |
| Code cycle de vie | 70 |
| Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Type de tension | AC |
|---|---|
| Courant nominal assigné [A] | 800 |
| Tension assignée ca [V] | 690 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Finition du voyant indicateur | Aucun |
|---|
ETIM - Caractéristiques techniques
| Taille de fusible selon IEC 60269 | NH4 |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031940127 |
|---|---|
| Code douane | 8536109090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 2.46 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.135 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.22 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|