UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIGFzc3VyZW50IGxhIHByb3RlY3Rpb24gZGVzIGluc3RhbGxhdGlvbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcyBjb250cmUgbGVzIHN1cmludGVuc2l0w6lzIGRlcyBjaXJjdWl0cyDDqWxlY3RyaXF1ZXMgYmFzc2UgdGVuc2lvbi4=

Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] 48
Largeur du produit [mm] 80
Profondeur du produit [mm] 30
Poids du produit [kg] 0.12
Indication de la fusion du fusible without striker
Taille fusible S00
Tension nominale 690 VAC
Calibre [A] 25
Type gG
Classification
UNSPSC 39121612
Classe ETIM EC000055
IGCC 4908
Commerce
Date d'effet 1988-04-15
Date d'obsolescence 2025-07-01
Date d'interdiction 2025-12-31
Code cycle de vie 70
Pays d'origine HU
ETIM - Caractéristiques électriques
Type de tension AC
Courant nominal assigné [A] 25
Tension assignée ca [V] 690
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Finition du voyant indicateur Aucun
ETIM - Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 NH00
Logistique
GTIN/EAN 3596031383870
Code douane 8536105090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.12
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.06
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.07
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.085
Normes
Conformité aux normes IEC
SYSTEM
Désignation 66020025 | FUS GG T00 25A 690V

Documentation