UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | without striker |
---|---|
Taille fusible | S00C |
Tension nominale | 500 VAC |
Calibre [A] | 10 |
Type | aM |
Classification
UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4908 |
Commerce
Date d'effet | 1995-10-19 |
---|---|
Pays d'origine | HU |
Longueur du produit [mm] | 0.048 |
Largeur du produit [mm] | 0.08 |
Profondeur du produit [mm] | 0.03 |
Poids du produit [kg] | 0.379 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Type de tension | AC |
---|---|
Courant nominal assigné [A] | 10 |
Tension assignée ca [V] | 500 |
Classe de fonctionnement | aM (protection des appareillages de connexion) |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Finition du voyant indicateur | Aucun |
---|
ETIM - Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | NHC00 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031383733 |
---|---|
Code douane | 8536101090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.379 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.08 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.055 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.02 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|