UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TWF0w6lyaWF1eCBpc29sYW50cw==
-
Um9idXN0ZXNzZQ==
-
QWRhcHRhYmlsaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 45 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 25 |
| Profondeur du produit [mm] | 25 |
| Poids du produit [kg] | 0.03 |
| Taraudage | M6 |
| Hauteur | 25 |
| Tension nominale | 500 VAC/DC |
| Type | Male-male |
Classification
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Commerce
| Date d'effet | 2010-02-25 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 1 |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031995950 |
|---|---|
| Code douane | 8546901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.03 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.045 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.025 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.025 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|