UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TWF0w6lyaWF1eCBpc29sYW50cw==

  • Um9idXN0ZXNzZQ==

  • QWRhcHRhYmlsaXTDqQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHN1cHBvcnRzIGRlIGJhcnJlcyBpc29sYW50cyBhc3N1cmVudCBsZSBtb250YWdlIGV0IGxhIGZpeGF0aW9uIGR1IGpldSBkZSBiYXJyZXMgZGFucyB1biB0YWJsZWF1IGV0IGxlIG1haW50aWVuIGR1IGpldSBkZSBiYXJyZXMgcGVuZGFudCB1biBjb3VydC1jaXJjdWl0Lg==

Caractéristiques techniques

Longueur du produit [mm] 65
Largeur du produit [mm] 55
Profondeur du produit [mm] 55
Poids du produit [kg] 0.242
Taraudage M10
Hauteur 65
Tension nominale 2400 VAC
Type Hexagonal

Classification

UNSPSC 39121321
Classe ETIM EC001166
IGCC 4462

Commerce

Date d'effet 2003-11-26
Code cycle de vie 40
Pays d'origine IN

ETIM - Caractéristiques électriques

Nombre de pôles 1

Logistique

GTIN/EAN 3596031724017
Code douane 8546901000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.242
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.064
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.054
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.062

Normes

Conformité aux normes IEC

Documentation