UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TWF0w6lyaWF1eCBpc29sYW50cw==
-
Um9idXN0ZXNzZQ==
-
QWRhcHRhYmlsaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 35 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 33 |
Profondeur du produit [mm] | 33 |
Poids du produit [kg] | 0.052 |
Taraudage | M6 |
Hauteur | 35 |
Tension nominale | 1400 Vac |
Type | Hexagonal |
Classification
UNSPSC | 39121321 |
---|---|
Classe ETIM | EC001166 |
IGCC | 4462 |
Commerce
Date d'effet | 2003-11-26 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | IN |
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles | 1 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031723911 |
---|---|
Code douane | 8546901000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.052 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.035 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.035 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|