UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
-
SW50w6lncmF0aW9uIGFpc8OpZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Nombre conducteurs | 23 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 250 |
Classification
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000276 |
| IGCC | 4586 |
Commerce
| Date d'effet | 1997-08-07 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Nombre de pôles | 4 |
|---|---|
| Avec capot plombable | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031237203 |
|---|---|
| Code douane | 8536901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 2.948 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.19 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.26 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.66 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|