UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TGFyZ2UgZ2FtbWU=

  • SW50w6lncmF0aW9uIGFpc8OpZQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHLDqXBhcnRpdGV1cnMgYXNzdXJlbnQgdW4gcmFjY29yZGVtZW50IGFpc8OpIGRlcyBjb25kdWN0ZXVycy4gSWxzIHNlIG1vbnRlbnQgZW4gYXZhbCBk4oCZdW4gaW50ZXJydXB0ZXVyLCBk4oCZdW4gY29tbXV0YXRldXIsIGTigJl1biBpbnRlcnJ1cHRldXItZnVzaWJsZXMgb3UgZGUgbuKAmWltcG9ydGUgcXVlbCBhcHBhcmVpbCBkZSBwcm90ZWN0aW9uIGR1IG1hcmNow6ku

Caractéristiques techniques

Nombre conducteurs 9
Nombre de pôles 4
Calibre [A] 250

Classification

UNSPSC 39121421
Classe ETIM EC000276
IGCC 4586

Commerce

Date d'effet 1997-07-10
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles 4
Avec capot plombable Non

Logistique

GTIN/EAN 3596031237142
Code douane 8536901000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 1.294
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.219
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.175
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.296

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Distribution blocks Distribution system
    Sélectionner
  • PDF
    Répartiteurs - Système de répartition
    Sélectionner
  • PDF
    Distribution blocks - Distribution system
    Sélectionner

Références

SB E 44 multi-pole stair type distribution block est également disponible en 8 autres versions

Article Calibre [A] Nombre de pôles Nombre conducteurs Select
50280451 160 4 15
50280471 160 4 23
50280421 160 4 9
50280453 250 4 15
50280473 250 4 23
50280455 400 4 15
50280475 400 4 23
50280425 400 4 9