Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Modèle | Screen kit |
---|---|
Taille | 270 mm |
Type | Distribution block accessories |
Classification
UNSPSC | 39121421 |
---|---|
Classe ETIM | EC002498 |
IGCC | 4586 |
Commerce
Date d'effet | 1997-07-10 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
Type d'accessoire | Couvercle |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031237081 |
---|---|
Code douane | 3926909790 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.599 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.28 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.17 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.002 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|