UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Distance du support de barres | 75 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension nominale | 1000 VAC |
Section | 50x5 |
Classification
UNSPSC | 39121321 |
---|---|
Classe ETIM | EC001166 |
IGCC | 4462 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles | 4 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031237029 |
---|---|
Code douane | 8546901000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.527 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.035 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.037 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.222 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|