Caractéristiques techniques
Poids du produit [kg] | 0.891 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension nominale | 1000 VAC |
Section | 20..32 |
Classification
UNSPSC | 39121321 |
---|---|
Classe ETIM | EC001166 |
IGCC | 4462 |
Commerce
Date d'effet | 2001-05-29 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Courant assigné max. [A] | 460 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031582006 |
---|---|
Code douane | 8546901000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.891 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.33 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.09 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.075 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|