Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 1.7 |
|---|---|
| Modèle | Corner piece |
| Taille | for SBC30 |
| Type | Busbar accessories |
Classification
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002270 |
| IGCC | 4462 |
Commerce
| Date d'effet | 2004-01-26 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Autres |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031728312 |
|---|---|
| Code douane | 8538909999 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.7 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.57 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.125 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.1 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
SB C busbar support installation corner piece est disponible dans 1 version
| Article | Type | Modèle | Taille | Select |
|---|---|---|---|---|
| 50249000 | Busbar accessories | Corner piece | for SBC10/SBC20 |