UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TWF0w6lyaWF1eCBpc29sYW50cw==
-
Um9idXN0ZXNzZQ==
-
QWRhcHRhYmlsaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 124 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 38 |
| Profondeur du produit [mm] | 35 |
| Poids du produit [kg] | 0.233 |
| Distance du support de barres | 175 |
| Nombre de pôles | 1 |
| Tension nominale | 1000 Vac |
| Section | 3x160 |
Classification
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 1 |
|---|---|
| Courant assigné max. [A] | 5800 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031235315 |
|---|---|
| Code douane | 8546901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.233 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.125 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.036 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
SB 306 busbar support est disponible dans 0 version
| Article | Section | Nombre de pôles | Tension nominale | Distance du support de barres | Select |
|---|