UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 1 |
---|---|
Tension nominale | 690 VAC |
Section | 32..63x5 |
Classification
UNSPSC | 39121321 |
---|---|
Classe ETIM | EC001166 |
IGCC | 4462 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles | 1 |
---|---|
Courant assigné max. [A] | 1000 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031235285 |
---|---|
Code douane | 8546901000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.6 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|