UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TWF0w6lyaWF1eCBpc29sYW50cw==

  • Um9idXN0ZXNzZQ==

  • QWRhcHRhYmlsaXTDqQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHN1cHBvcnRzIGRlIGJhcnJlcyBpc29sYW50cyBhc3N1cmVudCBsZSBtb250YWdlIGV0IGxhIGZpeGF0aW9uIGR1IGpldSBkZSBiYXJyZXMgZGFucyB1biB0YWJsZWF1IGV0IGxlIG1haW50aWVuIGR1IGpldSBkZSBiYXJyZXMgcGVuZGFudCB1biBjb3VydC1jaXJjdWl0Lg==

Caractéristiques techniques

Distance du support de barres 500..1000
Nombre de pôles 1
Tension nominale 690 VAC
Section 32..63x5

Classification

UNSPSC 39121321
Classe ETIM EC001166
IGCC 4462

Commerce

Date d'effet 1988-04-15
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Nombre de pôles 1
Courant assigné max. [A] 1000

Logistique

GTIN/EAN 3596031235278
Code douane 8546901000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.16
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.135
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.1
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.03

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Supports de barres - Jeu de barres
    Sélectionner
  • PDF
    Supports de barres Montage à plat unipolaire
    Sélectionner
  • PDF
    SB & SBC Busbar Support_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    Busbar supports
    Sélectionner
  • PDF
    Busbar supports Busbars
    Sélectionner
  • PDF
    Busbar supports Single-pole flat-mounted
    Sélectionner

Références

SB 3 busbar support is also available in 1 version

Article Section Nombre de pôles Tension nominale Distance du support de barres Select
50230111 32..63x5 1 690 VAC